検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

6 / 41 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ パワー・レンジ 測定タイプ(サポートされているパワー・メータ) コネクタ・タイプ
E9321A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz E9321A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 253,578

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 6 GHz -65 ~ +20 dBm (320 pW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、300 kHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)
E9322A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz E9322A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 366,982

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 6 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、1.5 MHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)
E9323A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz E9323A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~6 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 485,503

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 6 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、5 MHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)
E9325A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz E9325A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 354,753

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 18 GHz -65 ~ +20 dBm (320 pW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、300 kHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)
E9326A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz E9326A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 435,845

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 18 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、1.5 MHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)
E9327A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz E9327A Eシリーズ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 570,985

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 18 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) ピークおよびアベレージ/CW、5 MHz帯域幅(EPM-P) N型 (m)