ニーズに対応する適切なノイズソース

システム、サブシステム、サブアセンブリ、ディスクリートデバイスのいずれを扱う場合でも、各コンポーネントはレシーバーの全体的な性能に影響を与えるノイズを追加します。 雑音指数を測定して低減することで、コンポーネントの競争力を高めることができます。

SNSシリーズ ノイズソースは、NFAシリーズ 雑音指数アナライザと組み合わせて使用し、測定セットアップを簡素化して、確度と信頼性が向上します。

NFAシリーズ アナライザと接続すれば、ノイズソースは、記憶されている校正データを自動的にアナライザにダウンロードするとともに、自身の温度を自動的に測定して、校正データへの補正を適用します。

さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプのアプリケーションに対応できます。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

最適なツールを使用して機能を拡張する

生産性を向上させるための適切なアクセサリと、製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWave デザインおよびテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のハードウェアからより多くの機能を引き出すことができます。

ご要望、ご質問はございませんか。