検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

4 / 4 製品

並べ替え
製品 最小周波数レンジ 最大周波数レンジ 速度 帯域幅 Noise Figure Uncertainty Gain Uncertainty
N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz 10 MHz 40 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz 10 MHz 26.5 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz 10 MHz 7 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz 10 MHz 3.6 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz~8 MHz ±0.02 dB(4~6 dB ENRノイズソース使用時) ±0.15 dB