検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

NFAシリーズの高性能雑音指数アナライザは速く、正確で再現性の高い測定を実現します。分かりやすいユーザ・インタフェース、グラフィカル表示、内蔵のデータ記憶装置、選択できるバンド幅等が主な特徴としてあります。

製品の比較/一覧 (7)

  • N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz (1) 

    N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 40 GHz in a one-box solution
    • 2.4 mm (m) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz (1) 

    N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 26.5 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz (1) 

    N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 7 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz (1) 

    N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz

    • 10 MHz~3.6 GHzの周波数レンジを備えたワンボックスソリューション
    • N型(メス)入力コネクタ
    • SNSシリーズ ノイズソース対応機種:N4000A、N4001A、N4002A
       

  • N8973A 雑音指数アナライザ 10 MHz - 3 GHz [販売終了製品] N8973A 雑音指数アナライザ 10 MHz - 3 GHz [販売終了製品] (1) 

    N8973A 雑音指数アナライザ 10 MHz - 3 GHz [販売終了製品]

    NFA シリーズは雑音指数専用のアナライ ザ・ファミリで、被測定デバイスの広範囲にわ たる評価試験を妥当なコストで行える測定器として...

  • N8974A 雑音指数アナライザ、10 MHz - 6.7 GHz [販売終了製品] N8974A 雑音指数アナライザ、10 MHz - 6.7 GHz [販売終了製品] (1) 

    N8974A 雑音指数アナライザ、10 MHz - 6.7 GHz [販売終了製品]

    • 雑音指数と利得の同時測定
    • マーカとリミット・ラインを使ったカラー・グラフィック表示
    • 周波数変換器の特性評価機能(専用の2次GPIBによるLO制御を含む)
       

  • N8975A 雑音指数アナライザ、10MHz - 26.5GHz [販売終了製品] N8975A 雑音指数アナライザ、10MHz - 26.5GHz [販売終了製品] (1) 

    N8975A 雑音指数アナライザ、10MHz - 26.5GHz [販売終了製品]

    N8975Aは、高性能の雑音指数アナライザで、高速で正確、再現性のある雑音指数測定を行います。