検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

EPM/EPM-Pシリーズは、CW、平均、ピーク・パワー測定用の高性能のプログラマブル・パワー・メータです。

  • EPMシリーズ:9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
  • EPM-Pシリーズ:18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッド・パワーを測定可能(E932XAパワー・センサを使用)GPIB/RS232経由でPCソフトウェアを使用することにより、正確なパルス/統計解析も可能

測定の自動化:低価格で容易

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:

製品の比較/一覧 (4)

  • N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ (1) 

    N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

    N1913Aシングル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、U2000シリーズおよびEシリーズのセンサ(ただし、E9320ファミリは除く)と組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、9 kHz~110 GHzでアベレージング・パワーを測定できます。

  • N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ (1) 

    N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

    N1914Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、U2000シリーズおよびEシリーズのセンサ(ただし、E9320ファミリは除く)と組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、9 kHz~110 GHzでアベレージング・パワー測定を実行できます。

  • E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ (1) 

    E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

    E4416Aシングル・チャネルEPM-Pシリーズ・パワー・メータは、E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサを使用して、ピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、タイム・ゲート測定が行えます。

  • E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ (1) 

    E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ

    E4417Aデュアル・チャネルEPM-Pシリーズ・パワー・メータは、E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサを使用して、ピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、タイム・ゲート測定が行えます。