検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIBusインターフェース 販売完了製品

販売完了となった VXIBusインターフェース の製品サポート情報です。

  • E1482B VXIbusエクステンダ(VXIbus-MXIbus) [販売・サポート終了製品] E1482B VXIbusエクステンダ(VXIbus-MXIbus) [販売・サポート終了製品] 

    E1482B VXIbusエクステンダ(VXIbus-MXIbus) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1482B VXIbusエクステンダは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。

  • E1489C MXIインタフェース、HP S/700 + ソフトウェア [販売・サポート終了製品] E1489C MXIインタフェース、HP S/700 + ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    E1489C MXIインタフェース、HP S/700 + ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1489C EISA/ISA-MXIbusインタフェースは、EISAバックプレーンを装備したHP 9000シリーズ700コンピュータをMXIbusに接続するために使います。

  • 9420A ラックマウント ICA (21 Slots) [販売・サポート終了製品] 9420A ラックマウント ICA (21 Slots) [販売・サポート終了製品] 

    9420A ラックマウント ICA (21 Slots) [販売・サポート終了製品]

    この製品は、かなり以前に作られたもので、既に”販売終了”になっています。以下のいずれかのサポートが用意されています。

  • 9421A インターフェイス・テスト・アダプタ [販売・サポート終了製品] 9421A インターフェイス・テスト・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    9421A インターフェイス・テスト・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    この製品は、かなり以前に作られたもので、既に”販売終了”になっています。

  • E1306A BサイズVXI用GPIBコマンド・モジュール [販売・サポート終了製品] E1306A BサイズVXI用GPIBコマンド・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    E1306A BサイズVXI用GPIBコマンド・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1306A GPIBコマンド・モジュールは、20スロットKeysight E1302Aメインフレームと共に使用する、 Bサイズ、2スロットのVXIコマンド・モジュールです。

  • E1324A VXIコマンド・モジュール用 RS-232C/422ターミナル・インタフェース [販売・サポート終了製品] E1324A VXIコマンド・モジュール用 RS-232C/422ターミナル・インタフェース [販売・サポート終了製品] 

    E1324A VXIコマンド・モジュール用 RS-232C/422ターミナル・インタフェース [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1324A RS-232C/422ターミナル・インタフェース・モジュールはAサイズ、1スロットのレジスタ・ベースのVXIモジュールです。

  • E1383A VXLinkキット(PCとBサイズVXIの接続) [販売・サポート終了製品] E1383A VXLinkキット(PCとBサイズVXIの接続) [販売・サポート終了製品] 

    E1383A VXLinkキット(PCとBサイズVXIの接続) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1383A VXLinkは、ご使用のPCをVXIメインフレームに直接接続するためのものです。

  • E1403B VXI A/B - Cサイズ・アダプタ [販売・サポート終了製品] E1403B VXI A/B - Cサイズ・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    E1403B VXI A/B - Cサイズ・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    この製品は、E1403Cに後継されています。

  • E8491A IEEE-1394 PC-VXIリンク、Cサイズ [販売・サポート終了製品] E8491A IEEE-1394 PC-VXIリンク、Cサイズ [販売・サポート終了製品] 

    E8491A IEEE-1394 PC-VXIリンク、Cサイズ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8491A IEEE-1394 PC-VXIリンクは、Cサイズ/1スロット/メッセージ・ベースのモジュールで、業界標準のIEEE-1394バス(FireWire)を介してPCからVXIメインフレームへの直接接続を可能にします。

  • NAI8000A PCI/MXI-2インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品] NAI8000A PCI/MXI-2インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品] 

    NAI8000A PCI/MXI-2インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight NAI8000A PCI/MXI-2インターフェイス・キットは、CサイズのVXIメインフレームとPCIバックプレーンを持つHP UNIXワークステーションを接続します。NAI8001A MXI-2 VXIバス・エクステンダ・モジュールにより、MXI-2ケーブル・リンクを介して複数のメインフレームを接続できます。

  • NAI8001A MXI-2 VXIバス・エクステンダ・モジュール・インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品] NAI8001A MXI-2 VXIバス・エクステンダ・モジュール・インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品] 

    NAI8001A MXI-2 VXIバス・エクステンダ・モジュール・インターフェイス・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight NAI8001A MXI-2 CサイズVXIバス・エクステンダ・モジュール・インターフェイス・キットは、MXI-2ケーブル・リンクで複数のメインフレームを接続します。8台までのCサイズ・メインフレームを使用できます。