検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ESA-Eシリーズ用計測ソリューション

汎用スペクトラム・アナライザには、ESAスペクトラム・アナライザ・パーソナリティをお勧めします。さらにソフトウェア・アプリケーションの柔軟性に優れた、高速な製品をご希望の場合は、新しいEXAシグナル・アナライザをお試しください。ESAから新しいEXAシグナル・アナライザへ移行には、 以下の表を参照してください。

アプリケーション名 ESAオプション EXA測定アプリケーション
雑音指数アプリケーション   219   N9069A
位相雑音アプリケーション   226   N9068A
変調解析アプリケーション   229   89601X
cdmaOneアプリケーション   BAC   N9072A
高速cdma2000測定アプリケーション NA   N9073A
GSMアプリケーション   BAH   N9071A
Edgeアプリケーション   252   N9071A
高速GSM/Edge測定アプリケーション NA   N9071A
MATLAB® ソフトウェア NA   N6171A
アナログ復調測定アプリケーション AMは標準、FM = BAA   N9063A
W-CDMA測定アプリケーション NA   N9073A
HSDPA/HSUPA測定アプリケーション NA   N9073A
802.16 OFDMA測定アプリケーション NA   N9075A
1xEV-DO測定アプリケーション NA   N9076A
TD-SCDMA測定アプリケーション NA   N9079A
HSDPA/8PSK測定アプリケーション NA   N9079A
LTE測定アプリケーション NA   N9080A
ケーブル障害位置アプリケーション   225 NA
ケーブルTVアプリケーション   227 NA
Bluetoothアプリケーション   228   89601A
8566/68Bコード互換性アプリケーション   266 NA
856xE/ECコード互換性アプリケーション NA   N9061A
Webリモート制御ソフトウェア   230 リモート・デスクトップは標準機能です。
VSAソフトウェア   89601A (リンク) 外部のみ   89601A (リンク) 内部または外部
  • ESAシリーズ・オプション1A7 ISO 17025準拠校正 ESAシリーズ・オプション1A7 ISO 17025準拠校正 

    ESAシリーズ・オプション1A7 ISO 17025準拠校正

    このオプションは、Keysight工場での1回限りのISO 17025校正を提供します。

  • ESAシリーズ・オプションA6J ANSI Z540準拠校正 ESAシリーズ・オプションA6J ANSI Z540準拠校正 

    ESAシリーズ・オプションA6J ANSI Z540準拠校正

    このオプションは、Keysight工場での1回限りのANSI Z540校正を提供します。