検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

メカニカル・ベリフィケーション・キット

校正標準以外の既知のデバイスの測定は、ネットワーク・システムが適切に動作していることを検証できる直接的な方法です。Keysight は同軸および導波管のベリフィケーション・キットを提供しています。

製品の比較/一覧 (10)

  • 85051B ベリフィケーション・キット、7 mm 85051B ベリフィケーション・キット、7 mm (1) 

    85051B ベリフィケーション・キット、7 mm

    Keysight 85051Bは、7 mmコネクタ、0.045~18 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。

  • 85053B ベリフィケーション・キット、3.5 mm 85053B ベリフィケーション・キット、3.5 mm (1) 

    85053B ベリフィケーション・キット、3.5 mm

    Keysight 85053Bは、3.5 mmコネクタ、300 kHz~26.5 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。

  • 85055A ベリフィケーション・キット、N型 85055A ベリフィケーション・キット、N型 (1) 

    85055A ベリフィケーション・キット、N型

    Keysight 85055Aは、ネットワーク・アナライザがその仕様性能範囲内で動作しているのかを確認するために使用するベリフィケーション・キットです。

  • 85057B ベリフィケーション・キット、2.4 mm 85057B ベリフィケーション・キット、2.4 mm (1) 

    85057B ベリフィケーション・キット、2.4 mm

    Keysight 85057Bは、2.4 mmコネクタ、45 MHz~50 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。

  • 85058V ベリフィケーション・キット、1.85 mm 85058V ベリフィケーション・キット、1.85 mm (1) 

    85058V ベリフィケーション・キット、1.85 mm

    85058V ベリフィケーション・キット、1.85 mm

  • R11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-28、26.5 GHz~40 GHz R11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-28、26.5 GHz~40 GHz (1) 

    R11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-28、26.5 GHz~40 GHz

    R11645Aは、26.5~40 GHzの周波数範囲をカバーするWR-28フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。

  • Q11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-22、33 GHz~50 GHz Q11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-22、33 GHz~50 GHz (1) 

    Q11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-22、33 GHz~50 GHz

    Q11645Aは、33~50 GHzの周波数範囲をカバーするWR-22フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。

  • U11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-19、40 GHz~60 GHz U11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-19、40 GHz~60 GHz (1) 

    U11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-19、40 GHz~60 GHz

    U11645Aは、40~60 GHzの周波数範囲をカバーするWR-19フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。

  • V11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-15、50 GHz~75 GHz V11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-15、50 GHz~75 GHz (1) 

    V11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-15、50 GHz~75 GHz

    V11645Aは、50~75 GHzの周波数範囲をカバーするWR-15フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。

  • W11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-10、75 GHz~110 GHz W11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-10、75 GHz~110 GHz (1) 

    W11645A 導波管ベリフィケーション・キット、WR-10、75 GHz~110 GHz

    W11645Aは、75~110 GHzの周波数範囲をカバーするWR-10フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。