検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シグナル・アナライザ 販売完了製品

販売完了した シグナル・アナライザ の製品情報です。

  • 11757B マルチパス・フェージング・シミュレータ/シグナチュア・テスト・セット [販売・サポート終了製品] 11757B マルチパス・フェージング・シミュレータ/シグナチュア・テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    11757B マルチパス・フェージング・シミュレータ/シグナチュア・テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11757Bは、最新のディジタル・マイクロ波無線機に用いられるイコライザの特性を評価するために、無線機の送信帯域幅と...

  • 11758V デジタル無線テスト・システム [販売・サポート終了製品] 11758V デジタル無線テスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    11758V デジタル無線テスト・システム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11758Vは、広く用いられているKeysightのいくつかの測定器を1つのポータブルなシステムに統合したものです。

  • 11947A トランジェント・リミッタ、ハイパス・フィルタ付き [販売・サポート終了製品] 11947A トランジェント・リミッタ、ハイパス・フィルタ付き [販売・サポート終了製品] 

    11947A トランジェント・リミッタ、ハイパス・フィルタ付き [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11947Aトランジェント・リミッタの使用を、EMIレシーバの代わりにスペクトラム・アナライザを使用するような認証...

  • 3589A スペクトラム/ネットワーク・アナライザ、10 Hz~150 MHz [販売・サポート終了製品] 3589A スペクトラム/ネットワーク・アナライザ、10 Hz~150 MHz [販売・サポート終了製品] 

    3589A スペクトラム/ネットワーク・アナライザ、10 Hz~150 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 3589Aは、速度/分解能/確度の壁を突破します。最高のアナログ掃引技術と先進的なデジタル信号処理の組み合わせにより、他のアナライザをはるかにしのぐ周波数分解能、測定速度、振幅確度を実現します。

  • 82357A USB/GPIBインタフェース [販売・サポート終了製品] 82357A USB/GPIBインタフェース [販売・サポート終了製品] 

    82357A USB/GPIBインタフェース [販売・サポート終了製品]

    82357Aを使用すると、PCのUSBポートとGPIB測定器を直接接続することができます。

  • 84300A 電磁イミュニティ・テスト・システム [販売・サポート終了製品] 84300A 電磁イミュニティ・テスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    84300A 電磁イミュニティ・テスト・システム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 84300A電磁イミュニティ・テスト・システムは、IEC 1000-4-3、IEC 1000-4-6標準に準拠した放射/伝導イミュニティ・テスト用に設計されています。

  • 8449B マイクロ波プリアンプ、1 GHz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 8449B マイクロ波プリアンプ、1 GHz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8449B マイクロ波プリアンプ、1 GHz~26.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8449Bマイクロ波プリアンプは、高利得、低雑音のプリアンプで、RF/マイクロ波スペクトラム・アナライザの感度を高め、超低レベルの信号の検出/解析を可能にします。

  • 85620A マス・メモリ・モジュール [販売・サポート終了製品] 85620A マス・メモリ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    85620A マス・メモリ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85620Aマス・メモリ・モジュールは、Keysight 8560Eシリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザ用のプラグイン・モジュールです。

  • 85629B テスト/調整モジュール [販売・サポート終了製品] 85629B テスト/調整モジュール [販売・サポート終了製品] 

    85629B テスト/調整モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8560E、E561Eおよび8563E用の本アクセサリを使用すると、スペクトラム・アナライザの保守が簡単になります...

  • 85640A ポータブル・トラッキング・ジェネレータ、 300kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 85640A ポータブル・トラッキング・ジェネレータ、 300kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    85640A ポータブル・トラッキング・ジェネレータ、 300kHz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85640AはMIL規格に準拠した堅牢なポータブル・トラッキング・ジェネレータで、Keysight 8560A、8561A/B、8562A/Bポータブル・スペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます。

  • 85671A 位相雑音測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品] 85671A 位相雑音測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品] 

    85671A 位相雑音測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85671A位相雑音測定ユーティリティは、Keysight 8560シリーズ・スペクトラム・アナライザで位相雑音テスタ機能を実現するためのダウンロード可能なプログラムです。85671Aを使えば位相雑音測定の手間を省くことができます。

  • 85672A スプリアス・レスポンス測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品] 85672A スプリアス・レスポンス測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品] 

    85672A スプリアス・レスポンス測定ユーティリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85672Aスプリアス・レスポンス測定ユーティリティは、一般的な5つのスペクトラム・アナライザ測定を自動実行するユーティリティです。

  • 85685A RFプリセレクタ [販売・サポート終了製品] 85685A RFプリセレクタ [販売・サポート終了製品] 

    85685A RFプリセレクタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85685A RFプリセレクタは、Keysight 8566B/8568Bスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用します。RFプリセレクタは、帯域外信号による過負荷を低減するためのトラッキング・フィルタと、20 Hz~2 GHzの周波数レンジでのシステム感度を改善するプリアンプを追加します。

  • 85710A ディジタル無線パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 85710A ディジタル無線パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    85710A ディジタル無線パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysightポータブル・スペクトラム・アナライザ専用の測定パーソナリティを使用すれば、ディジタル無線システムの高品質な伝送が保証されます。

  • 85901A AC電源 [販売・サポート終了製品] 85901A AC電源 [販売・サポート終了製品] 

    85901A AC電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85901AポータブルAC電源は、お使いのテスト機器に対して、適宜必要な電力を供給します。小型でハンドル付きのため持ち運びやすく、狭いスペースにも設置できます。

  • 85902A ディジタル無線用バースト・キャリア・トリガ [販売・サポート終了製品] 85902A ディジタル無線用バースト・キャリア・トリガ [販売・サポート終了製品] 

    85902A ディジタル無線用バースト・キャリア・トリガ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85902Aを使用することで、電力対時間、隣接チャネル漏洩電力などのトランスミッタ・テストを簡単に実行できます。

  • 85905A 75オームプリアンプ [販売・サポート終了製品] 85905A 75オームプリアンプ [販売・サポート終了製品] 

    85905A 75オームプリアンプ [販売・サポート終了製品]

    Keysight CaLan 85905A 75Ωプリアンプは、Keysight CaLan 8591C CATVアナライザとともに使用します。信号レベル増幅用の本プリアンプは、フロント・カバー内に搭載され...

  • E1779A 充電バッテリ・パック [販売・サポート終了製品] E1779A 充電バッテリ・パック [販売・サポート終了製品] 

    E1779A 充電バッテリ・パック [販売・サポート終了製品]

    Keysight ESA-L/EシリーズおよびESA-L1500Aに、E1779A充電バッテリ・パックを組み合わせると、AC電源がない環境でもスペクトラム・アナライザをご使用いただけます。

  • E4406A VSA送信機テスタ(7 MHz~4 GHz) [販売・サポート終了製品] E4406A VSA送信機テスタ(7 MHz~4 GHz) [販売・サポート終了製品] 

    E4406A VSA送信機テスタ(7 MHz~4 GHz) [販売・サポート終了製品]

    E4406A VSA送信機テスタは、基地局や携帯電話の製造に加え、無線機器のデザイン/開発アプリケーションに最適なシグナル・アナライザです。

  • E9285B 変調解析ソフトウェア [販売・サポート終了製品] E9285B 変調解析ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    E9285B 変調解析ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    E9285Bは、変調解析用のPCベースのソフトウェア・アプリケーションで、Xシリーズ上で動作します。また、ESA-E、PSAまたはXシリーズをRFフロントエンドとして、PC上で使用することも可能です。

  • LTPC1 ラップトップPC+VSAソフトウェア/IEEE-1394インタフェース、90日保証のみ [販売・サポート終了製品] LTPC1 ラップトップPC+VSAソフトウェア/IEEE-1394インタフェース、90日保証のみ [販売・サポート終了製品] 

    LTPC1 ラップトップPC+VSAソフトウェア/IEEE-1394インタフェース、90日保証のみ [販売・サポート終了製品]

    KeysightモデルLTPC1ラップトップPCは、Keysight 89600シリーズPCベース・ベクトル・シグナル・アナライザをサポートします。このコンパクトで強力なコンピュータは、Keysight 89600 VSAを制御するPCをお持ちでなく、Keysightからラップトップ・コンピュータを購入することをお望みの米国内のお客様だけに提供されます。Keysightでは、LTPC1に89600ソフトウェアをロードし、動作をテストしてから出荷します。

  • N1996A Keysight CSAスペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] N1996A Keysight CSAスペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N1996A Keysight CSAスペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    N1996Aは、低コストのポータブル・スペクトラム・アナライザです

  • N2717A ESAスペクトラム・アナライザ用性能評価・調整ソフトウェア [販売・サポート終了製品] N2717A ESAスペクトラム・アナライザ用性能評価・調整ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    N2717A ESAスペクトラム・アナライザ用性能評価・調整ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    製造ラインの時間はきわめて貴重であり、ダウンタイムをできるだけ短くすることが重要です。測定器の定期校正を行う際には、試験用機器を高速かつ正確に校正して、なるべく早くラインに戻すことが求められます。

  • N9320A RFスペクトラム・アナライザ、9 kHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] N9320A RFスペクトラム・アナライザ、9 kHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N9320A RFスペクトラム・アナライザ、9 kHz~3 GHz [販売・サポート終了製品]

    N9320Aは、コンシューマ・エレクトロニクス製造テスト・アプリケーション用の高速な測定を実現します。

  • 3588A スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 3588A スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    3588A スペクトラム・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 3588Aスペクトラム・アナライザは、豊富な周波数ドメイン測定機能を備え、10 Hz~150 MHzの周波数レンジでベースバンドからIFまでをカバーします。Keysight 3588Aは、フル・シンセサイズ・トラッキング・ジェネレータにより、高性能のスペクトラム測定と簡単なスカラ・ネットワーク測定を実現します。

  • 89650S 26.5 GHzベクトル信号解析バンドル [販売・サポート終了製品] 89650S 26.5 GHzベクトル信号解析バンドル [販売・サポート終了製品] 

    89650S 26.5 GHzベクトル信号解析バンドル [販売・サポート終了製品]

    89650Sベクトル信号解析バンドルを使用すれば、80 MHzの解析帯域幅、75 dB(代表値)のダイナミックレンジで、3 Hz~26.5GHzのRF/変調解析を実行できます。

  • E1779B 充電式バッテリ・パック:欧州向け [販売終了製品] E1779B 充電式バッテリ・パック:欧州向け [販売終了製品] 

    E1779B 充電式バッテリ・パック:欧州向け [販売終了製品]

    E1779B充電式ニッケル水素バッテリ・パックは、Keysight ESA-LおよびESA-Eスペクトラム・アナライザ用です。この充電式DC電源を使えば、AC電源のない場所で操作が可能です。

  • E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品] E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品]

    Keysightの自動化された傍受/収集ソリューションにより、信号捕捉やミッションが成功する確率を高めることができます。

  • E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品]

    掃引アナライザと違って、さまざまなスペクトラム・サーチを高速に高分解能で行えます。E3238S/N6820Eには、目的の信号でデータを検出/捕捉するためのコア信号処理ツールすべてが含まれています。