検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ用プローブ&アクセサリ

販売完了したオシロスコープ用プローブとアクセサリ製品の情報です。

  • 10024A ICテスト・クリップ [販売・サポート終了製品] 10024A ICテスト・クリップ [販売・サポート終了製品] 

    10024A ICテスト・クリップ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10024Aは、デュアル・インライン・パッケージのプロービングと高周波グラウンディングができるICテスト・クリップです。

  • 10070A 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10070A 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10070A 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10070ファミリは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用1:1パッシブ・プローブです。 高い品質のプロービングがお得な価格でできます。

  • 10070B 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10070B 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10070B 1:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10070Bは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用1:1パッシブ・プローブです。

  • 10071A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10071A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10071A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10071Aは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブプローブです。

  • 10071B 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10071B 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10071B 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10071Bは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブです。

  • 10073A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品] 10073A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品] 

    10073A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10073Aは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブプローブです。 高い品質のプロービングがお得な価格でできます。

  • 10073B 10:1、500 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10073B 10:1、500 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10073B 10:1、500 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10073Bは、Keysight 54615/16オシロスコープ用に開発された堅牢な500 MHz 10:1パッシブ・プローブです。

  • 10074A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品] 10074A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品] 

    10074A 10:1パッシブ・プローブ、1.5 m、プローブID [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10074Aは、Keysight 54600オシロスコープ用に開発された堅牢な汎用10:1パッシブ・プローブプローブです。

  • 10074B 10:1、150 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10074B 10:1、150 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10074B 10:1、150 MHzパッシブ・プローブ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10074Bは、Keysight 54615/16オシロスコープ用に開発された堅牢な150 MHz 10:1パッシブ・プローブです。

  • 10089A 16チャネル(2x8)ロジック・プローブ [販売・サポート終了製品] 10089A 16チャネル(2x8)ロジック・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    10089A 16チャネル(2x8)ロジック・プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10089A 2x8信号ロジック・プローブ(フライング・リード付き)を用いることにより、被試験デバイスのさまざまな位置に接続することが可能です。

  • 10098A フロントパネル・カバーおよびポーチ(54600ファミリ オシロスコープ用) [販売・サポート終了製品] 10098A フロントパネル・カバーおよびポーチ(54600ファミリ オシロスコープ用) [販売・サポート終了製品] 

    10098A フロントパネル・カバーおよびポーチ(54600ファミリ オシロスコープ用) [販売・サポート終了製品]

    10098A フロントパネル・カバーおよびポーチ(54600ファミリ・オシロスコープ用)

  • 10100C BNC(オス)-BNC(メス)高性能50Ωフィードスルー [販売・サポート終了製品] 10100C BNC(オス)-BNC(メス)高性能50Ωフィードスルー [販売・サポート終了製品] 

    10100C BNC(オス)-BNC(メス)高性能50Ωフィードスルー [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10100C BNC(オス)-BNC(メス)高性能50Ωフィードスルー

  • 10218A Keysight 10020A用プローブ・チップ-BNCアダプタ [販売・サポート終了製品] 10218A Keysight 10020A用プローブ・チップ-BNCアダプタ [販売・サポート終了製品] 

    10218A Keysight 10020A用プローブ・チップ-BNCアダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10218Aは、Keysight 10020A用のプローブ・チップ-BNCアダプタです。

  • 10240B ブロッキング・キャパシタ [販売・サポート終了製品] 10240B ブロッキング・キャパシタ [販売・サポート終了製品] 

    10240B ブロッキング・キャパシタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10240B ブロッキング・キャパシタは、50オーム系のAC結合を提供するプロービグ・アクセサリです。このキャパシタは...

  • 10430A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 10430A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 

    10430A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10431A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品] 10431A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品] 

    10431A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10432A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 10432A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 

    10432A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10433A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10433A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10433A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10434A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 10434A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 

    10434A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10435A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 10435A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 

    10435A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10436A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10436A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10436A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10437A 1:1 50Ωミニチュア・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10437A 1:1 50Ωミニチュア・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10437A 1:1 50Ωミニチュア・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10438A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 10438A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品] 

    10438A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10439A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10439A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10439A 1:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10440A 100:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10440A 100:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10440A 100:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10441A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品] 10441A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品] 

    10441A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、2 m、プローブID付き [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10442A 10:1 500Ω抵抗ディバイダ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 10442A 10:1 500Ω抵抗ディバイダ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10442A 10:1 500Ω抵抗ディバイダ・プローブ、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10444A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1.6 m [販売・サポート終了製品] 10444A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1.6 m [販売・サポート終了製品] 

    10444A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1.6 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10467A 0.5mm マイクログラバ・アクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品] 10467A 0.5mm マイクログラバ・アクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品] 

    10467A 0.5mm マイクログラバ・アクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10467A 0.5mm マイクログラバ・アクセサリ・キットは、ファインピッチ(0.8mm - 0.5mm)SMT(表面実装技術)デバイスを測定...

  • 11048C BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 50オームフィード [販売・サポート終了製品] 11048C BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 50オームフィード [販売・サポート終了製品] 

    11048C BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 50オームフィード [販売・サポート終了製品]

    11048C BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 50Ωフィード

  • 11094B BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 75オームフィード [販売・サポート終了製品] 11094B BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 75オームフィード [販売・サポート終了製品] 

    11094B BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 75オームフィード [販売・サポート終了製品]

    11094B BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 75ohmフィード

  • 11095A BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 600オームフィード [販売・サポート終了製品] 11095A BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 600オームフィード [販売・サポート終了製品] 

    11095A BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 600オームフィード [販売・サポート終了製品]

    11095A BNC(オス)-BNC(メス)フィードスルー終端 600ohmフィード

  • 1137A 1000:1 高圧ディバイダ・プローブ [販売・サポート終了製品] 1137A 1000:1 高圧ディバイダ・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    1137A 1000:1 高圧ディバイダ・プローブ [販売・サポート終了製品]

    5 kVまでの電圧測定にはKeysight 1137A 1000:1高圧プローブをご利用ください。

  • 1152A 2.5GHz アクティブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 1152A 2.5GHz アクティブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    1152A 2.5GHz アクティブ・プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1152Aは、その帯域幅および卓越した確度と信頼性により、54845A 1.5GHz帯域幅オシロスコープに最適なプローブに...

  • 1182A テストモービル [販売・サポート終了製品] 1182A テストモービル [販売・サポート終了製品] 

    1182A テストモービル [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1182Aは、Infiniumオシロスコープで使用するテストモビールです。

  • 16533A 1GSa/s 2チャネル、250MHz ディジタイジング・オシロスコープ・モジュール [販売・サポート終了製品] 16533A 1GSa/s 2チャネル、250MHz ディジタイジング・オシロスコープ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    16533A 1GSa/s 2チャネル、250MHz ディジタイジング・オシロスコープ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    販売終了したKeysight 16533A ロジック解析システム用ディジタイジング・オシロスコープの情報です。

  • 34119A 5 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 34119A 5 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 

    34119A 5 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 34119Aは、34401A、3457A、3458A、ハンド・ヘルドDMMなど、入力抵抗が10 MΩであれば殆どのDMMで使用することができる高電圧プローブです。

  • 34300A 40 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 34300A 40 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 

    34300A 40 kV AC/DC高電圧プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 34300Aは、34401A DMM、3457A DMM、3458A DMM、ハンド・ヘルドDMMなど、入力抵抗が10 MΩであればあらゆるDMMで使用できる高電圧プローブです。

  • 54650A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 54650A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    54650A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight54650A GPIBインタフェース・モジュールは安価で、接続するだけで54600シリーズ・スコープの接続性と能力を拡張...

  • 54652B RS-232 およびパラレル・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 54652B RS-232 およびパラレル・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    54652B RS-232 およびパラレル・インタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54600シリーズ・スコープをRS-232またはパラレル・プリンタに接続したり、プログラミング機能を追加したり、非揮発...

  • 54654A オペレーター・トレーニング・キット 54600ファミリ オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 54654A オペレーター・トレーニング・キット 54600ファミリ オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 

    54654A オペレーター・トレーニング・キット 54600ファミリ オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54654Aは、54600ファミリ・オシロスコープ操作のための自習用キットです。9V電池で動作し、54600ファミリ用に...

  • 54656A  RS-232テスト自動化モジュール  [販売・サポート終了製品] 54656A RS-232テスト自動化モジュール [販売・サポート終了製品] 

    54656A RS-232テスト自動化モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54656Aは、Keysight 54600シリーズ・オシロスコープ用RS-232テスト自動化モジュールです。

  • 54657A GPIB測定保存モジュール [販売・サポート終了製品] 54657A GPIB測定保存モジュール [販売・サポート終了製品] 

    54657A GPIB測定保存モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54600シリーズ・スコープの前に座らないで、GPIBを介して波形をモニタしたい場合には、インストールが簡単なこの...

  • 54659B RS-232/パラレル・メジャメント/ストレージ・モジュール [販売・サポート終了製品] 54659B RS-232/パラレル・メジャメント/ストレージ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    54659B RS-232/パラレル・メジャメント/ストレージ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54659Bは、54600シリーズ・オシロスコープ用のモジュールで、RS-232またはパラレル・インタフェース、FFT解析機...

  • 54720D 4 チャンネル8GSa/sリアルタイム・モジュラ・オシロスコープ・メインフレーム  [販売・サポート終了製品] 54720D 4 チャンネル8GSa/sリアルタイム・モジュラ・オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    54720D 4 チャンネル8GSa/sリアルタイム・モジュラ・オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54720Dは、時折生じる不具合現象でも捕捉できる帯域幅、サンプリング・レート、フラットネスおよび確度を有するリアルタイム・オシロスコープです。

  • E2492D  Celeronプロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品] E2492D Celeronプロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    E2492D Celeronプロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2492Dは、Celeronプロセッサに接続する370ピンPGAプローブ・アダプタです。

  • E2492E Celeron(TM)プロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品] E2492E Celeron(TM)プロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    E2492E Celeron(TM)プロセッサ用プローブ・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    E2492E 370ピンPGAプローブ・アダプタは、Keysight E2487C解析プローブをCeleronプロセッサに接続する場合に使用し...

  • E2611A クリップオン・トラックボール [販売・サポート終了製品] E2611A クリップオン・トラックボール [販売・サポート終了製品] 

    E2611A クリップオン・トラックボール [販売・サポート終了製品]

    標準マウスを置くだけのスペースがない場合、Infiniiumオシロスコープ用のクリップオン・トラックボールを使用できます。

  • E2612A タッチパッド [販売・サポート終了製品] E2612A タッチパッド [販売・サポート終了製品] 

    E2612A タッチパッド [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2612Aタッチパッドは、指先でタッチ・スクリーンに触れることにより、オシロスコープの全ての操作を行うことができます。

  • E2617A Infiniiumトランジット・ケース [販売・サポート終了製品] E2617A Infiniiumトランジット・ケース [販売・サポート終了製品] 

    E2617A Infiniiumトランジット・ケース [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2617A Infiniiumオシロスコープ・トランジット・ケースは、ハード・カバーのヘビーデューティ・キャリング・ケースです。

  • E2623A Bantam(オス)- Siemens(メス)アダプタ・ケーブル [販売・サポート終了製品] E2623A Bantam(オス)- Siemens(メス)アダプタ・ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    E2623A Bantam(オス)- Siemens(メス)アダプタ・ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2623Aは、E1_ITU_120通信信号をプローブで取り込むため、Keysight E2621A通信ターミネーション・アダプタおよびKeysight Infiniium 548xxAスコープと共に使用します。

  • E2624A Dual-bantam(オス)- RJ48C(オス)ケーブル [販売・サポート終了製品] E2624A Dual-bantam(オス)- RJ48C(オス)ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    E2624A Dual-bantam(オス)- RJ48C(オス)ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2624Aは、Keysight E2621Aターミネーション・アダプタ、Keysight E2626A通信マスク・テンプレート・ライブラリおよびKeysight 548xxA Infiniiumオシロスコープ用のケーブルです。

  • E2626A 通信マスク・テンプレート・ライブラリ [販売・サポート終了製品] E2626A 通信マスク・テンプレート・ライブラリ [販売・サポート終了製品] 

    E2626A 通信マスク・テンプレート・ライブラリ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2626Aは、20以上のANSI T1.102、ITU-T G.703およびIEEE 802.3標準マスク・テンプレートを含みます。

  • E2627A RJ48C(メス)- RJ48C(メス)アダプタ/カプラ [販売・サポート終了製品] E2627A RJ48C(メス)- RJ48C(メス)アダプタ/カプラ [販売・サポート終了製品] 

    E2627A RJ48C(メス)- RJ48C(メス)アダプタ/カプラ [販売・サポート終了製品]

    E2627Aは、RJ48C(オス)T1/DS1ケーブルを接続できるようにE2624Aと一緒に注文できます。

  • E2628A Bantam(オス)- BNC(メス)アダプタ [販売・サポート終了製品] E2628A Bantam(オス)- BNC(メス)アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    E2628A Bantam(オス)- BNC(メス)アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2628Aは、Keysight 548xxAオプション100通信マスク・テスト・キットおよびKeysight E2625A通信マスク・テスト・キットに含まれるBantam(オス)- BNC(メス)アダプタです。

  • E2642A 交換部品キット [販売・サポート終了製品] E2642A 交換部品キット [販売・サポート終了製品] 

    E2642A 交換部品キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2642Aは、Keysight 1170A軽量パッシブ・プローブ用の交換部品を収容したキットです。

  • E2650A LANアップグレード・キット [販売・サポート終了製品] E2650A LANアップグレード・キット [販売・サポート終了製品] 

    E2650A LANアップグレード・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight E1650Aは、ユーザがインストールできるLANアップグレード・キットです。

  • E2652A ファイン・ピッチ・プロービング・キット  Keysight 54810/15/20/25A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] E2652A ファイン・ピッチ・プロービング・キット Keysight 54810/15/20/25A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 

    E2652A ファイン・ピッチ・プロービング・キット Keysight 54810/15/20/25A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2652Aは、Keysight 54810/15/20/25Aオシロスコープ用ファイン・ピッチ・プロービング・キットです。

  • E2653A ファイン・ピッチ・プロービング・キット  Keysight 54835A/45A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] E2653A ファイン・ピッチ・プロービング・キット Keysight 54835A/45A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 

    E2653A ファイン・ピッチ・プロービング・キット Keysight 54835A/45A オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2653Aは、Keysight 54835A/45Aオシロスコープ用ファイン・ピッチ・プロービング・キットです。

  • E9622A BNC(メス)-BNC(メス)アダプタ 50オーム [販売・サポート終了製品] E9622A BNC(メス)-BNC(メス)アダプタ 50オーム [販売・サポート終了製品] 

    E9622A BNC(メス)-BNC(メス)アダプタ 50オーム [販売・サポート終了製品]

    すべてのBNCアダプタが同じではありません。その選択を間違えると、測定に大きな影響を及ぼすことがあります。

  • E9635A アダプタ、N型(オス)- BNC(メス) [販売・サポート終了製品] E9635A アダプタ、N型(オス)- BNC(メス) [販売・サポート終了製品] 

    E9635A アダプタ、N型(オス)- BNC(メス) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E9635Aは、インピーダンス50ΩのN型(オス)- BNC(メス)アダプタです。

  • E9639A  1160Aファミリ用5 mmソケット・アダプタ [販売・サポート終了製品] E9639A 1160Aファミリ用5 mmソケット・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    E9639A 1160Aファミリ用5 mmソケット・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E9639Aは、1160Aおよび10400Bファミリのオシロスコープ・プローブにネジ止めしてプローブを5 mmのPC基板ソケットに接続できるようにする5 mmアダプタです。

  • E9640A XLR 3-11コネクタ [販売・サポート終了製品] E9640A XLR 3-11コネクタ [販売・サポート終了製品] 

    E9640A XLR 3-11コネクタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight XLR 3-11コネクタは、モデル5117壁面取り付けオス・コネクタに適合し、標準の3ピンXLRオス・ジャックを接続できます。

  • N2844A フレキシブル・チップ・ジャック・アダプタ [販売・サポート終了製品] N2844A フレキシブル・チップ・ジャック・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    N2844A フレキシブル・チップ・ジャック・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2844Aジャック・アダプタは、Keysightの1160Aファミリまたは10400Bファミリのプローブと直径が0.080インチのPC基板ソケットの間をフレキシブルに接続します。

  • E2639Aマイクロ・クリップ、4個 [販売終了製品] E2639Aマイクロ・クリップ、4個 [販売終了製品] 

    E2639Aマイクロ・クリップ、4個 [販売終了製品]

    1156A/57A/58Aアクティブ・プローブ用マイクロ・クリップ

  • 10070C 1:1、1.5mパッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 10070C 1:1、1.5mパッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    10070C 1:1、1.5mパッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10070Cは、広い帯域幅が重要でない小振幅の信号をプロービングするのに適した堅牢な1:1パッシブ・プローブです...

  • 10073C パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m [販売・サポート終了製品] 10073C パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10073C パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10073Cパッシブ・プローブは、当社で最も堅牢な500 MHzプローブです。

  • 10074C 10:1、150MHz、1.5mパッシブ・プローブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 10074C 10:1、150MHz、1.5mパッシブ・プローブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    10074C 10:1、150MHz、1.5mパッシブ・プローブ・プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10074Cは、150MHzの帯域幅を持つ堅牢な10:1パッシブ・プローブで、5462XA/54645Aオシロスコープ、および5462XD/54645D...

  • 10076A 100:1、4kV、250MHzプローブ(ID付き) [販売・サポート終了製品] 10076A 100:1、4kV、250MHzプローブ(ID付き) [販売・サポート終了製品] 

    10076A 100:1、4kV、250MHzプローブ(ID付き) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10076A 4kV 100:1パッシブ・プローブは、高電圧測定を行うのに必要な電圧と帯域幅を実現します。このプローブは、今日の...

  • 10086A ECLターミネータ [販売・サポート終了製品] 10086A ECLターミネータ [販売・サポート終了製品] 

    10086A ECLターミネータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10086AはECLターミネータです。ECL信号が通常グランドからオフセットされているのに対して、高周波テスト機器は一般的...

  • 10433B ミニチュア・パッシブ・プローブ、10:1、2 m [販売・サポート終了製品] 10433B ミニチュア・パッシブ・プローブ、10:1、2 m [販売・サポート終了製品] 

    10433B ミニチュア・パッシブ・プローブ、10:1、2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。

  • 10436B ミニチュア・パッシブ・プローブ  10:1, 2 m [販売・サポート終了製品] 10436B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 2 m [販売・サポート終了製品] 

    10436B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10436Bはミニチュア・パッシブ・プローブです。Keysight 10400ミニチュア・パッシブ・プローブ・ファミリは...

  • 10437B ミニチュア・パッシブ・プローブ 1;1 2m、50 オーム [販売・サポート終了製品] 10437B ミニチュア・パッシブ・プローブ 1;1 2m、50 オーム [販売・サポート終了製品] 

    10437B ミニチュア・パッシブ・プローブ 1;1 2m、50 オーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10437Bは、10400ミニチュア・プローブ・ファミリの1つです。モジュール構造となっており、優れた電気的性能と高い信頼...

  • 10439B ミニチュア・パッシブ・プローブ  1:1, 1.5 m [販売・サポート終了製品] 10439B ミニチュア・パッシブ・プローブ 1:1, 1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    10439B ミニチュア・パッシブ・プローブ 1:1, 1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10439Bは、10400ミニチュア・プローブ・ファミリの1つです。モジュール構造となっており、優れた電気的性能と高い信頼...

  • 10440B ミニチュア・パッシブ・プローブ 100:1  2m [販売・サポート終了製品] 10440B ミニチュア・パッシブ・プローブ 100:1 2m [販売・サポート終了製品] 

    10440B ミニチュア・パッシブ・プローブ 100:1 2m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10440Bはミニチュア・パッシブ・プローブです。Keysight 10400ミニチュア・パッシブ・プローブ・ファミリは、モジュー...

  • 10441B ミニチュア・パッシブ・プローブ  10:1, 2 m [販売・サポート終了製品] 10441B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 2 m [販売・サポート終了製品] 

    10441B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 2 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10441Bはミニチュア・パッシブ・プローブです。10400ミニチュア・パッシブ・プローブ・ファミリは、モジュール構造...

  • 10442B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1 2m、500 オーム [販売・サポート終了製品] 10442B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1 2m、500 オーム [販売・サポート終了製品] 

    10442B ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1 2m、500 オーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10442Bは抵抗ディバイダ・プローブです。10400ミニチュア・パッシブ・プローブ・ファミリは、モジュール構造と...

  • 10450A SMTアクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品] 10450A SMTアクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品] 

    10450A SMTアクセサリ・キット 10400ファミリ・プローブ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10450A SMT(表面実装技術)キットは、10400シリーズ・ミニチュア・プローブと併用して、SMTプリント基板をプローブ...

  • 1142A プローブ・コントロール/パワー・モジュール [販売終了製品] 1142A プローブ・コントロール/パワー・モジュール [販売終了製品] 

    1142A プローブ・コントロール/パワー・モジュール [販売終了製品]

    Keysight 1142Aプローブ・コントロール/パワー・モジュールから、50オーム入力をもつ測定器に対して電力を供給/制御すること...

  • 1143A プローブ・オフセット/電源モジュール [販売終了製品] 1143A プローブ・オフセット/電源モジュール [販売終了製品] 

    1143A プローブ・オフセット/電源モジュール [販売終了製品]

    Keysight 1143Aは、2つの54700シリーズ・プローブの電源と独立したオフセット制御を提供します。

  • 1160A パッシブ・プローブ、10:1、10 MΩ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 1160A パッシブ・プローブ、10:1、10 MΩ、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    1160A パッシブ・プローブ、10:1、10 MΩ、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1160A小型パッシブ・プローブは、小型、堅牢な汎用プローブで 54810A、54815A、54820A、54825A Infiniiumオシロ...

  • 1161A 高インピーダンス パッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 1161A 高インピーダンス パッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    1161A 高インピーダンス パッシブ・プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1161A小型パッシブ・プローブは、小型、堅牢な汎用プローブで、54845A Infiniiumオシロスコープと共に使用されます。

  • 1162A パッシブ・プローブ、1:1、1.5 m [販売・サポート終了製品] 1162A パッシブ・プローブ、1:1、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    1162A パッシブ・プローブ、1:1、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1162A小型パッシブ・プローブは、あらゆるKeysight Infiniiumオシロスコープに使用できる、小型で堅牢な1:1プローブです。

  • 1163A パッシブ・プローブ、10:1、500 Ω、低キャパシタンス、1.5 m [販売・サポート終了製品] 1163A パッシブ・プローブ、10:1、500 Ω、低キャパシタンス、1.5 m [販売・サポート終了製品] 

    1163A パッシブ・プローブ、10:1、500 Ω、低キャパシタンス、1.5 m [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1163Aパッシブ・プローブは、あらゆるInfiniiumオシロスコープに使用できる、小型で堅牢な抵抗ディバイダ・プローブです。

  • 11714A 8662Aおよび8663A用サービス・サポート・キット [販売・サポート終了製品] 11714A 8662Aおよび8663A用サービス・サポート・キット [販売・サポート終了製品] 

    11714A 8662Aおよび8663A用サービス・サポート・キット [販売・サポート終了製品]

    11714Aは、8662/63Aシンセサイズド信号発生器用のサービス・サポート・キットです。

  • 1171A ミニチュア・パッシブ・プローブ  10:1, 1.4 m  10MΩ [販売・サポート終了製品] 1171A ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 1.4 m 10MΩ [販売・サポート終了製品] 

    1171A ミニチュア・パッシブ・プローブ 10:1, 1.4 m 10MΩ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1171Aはロー・マス・パッシブ・プローブです。ICやコンポーネントが小型化する中、プロービングが次第に困難に...

  • 1185A 54600シリーズ・オシロスコープ用キャリング・ケース [販売・サポート終了製品] 1185A 54600シリーズ・オシロスコープ用キャリング・ケース [販売・サポート終了製品] 

    1185A 54600シリーズ・オシロスコープ用キャリング・ケース [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1185Aキャリング・ケースを用いることにより、お客様の54600ファミリ・オシロスコープを安全かつ簡単に輸送すること...

  • 1186A 54600シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット [販売・サポート終了製品] 1186A 54600シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット [販売・サポート終了製品] 

    1186A 54600シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット [販売・サポート終了製品]

    1186A 54600シリーズ・オシロスコープ用ラック・マウント・キット

  • 11899A プローブ電源 [販売・サポート終了製品] 11899A プローブ電源 [販売・サポート終了製品] 

    11899A プローブ電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11899Aプローブ電源は、数多くのキーサイト製品に安定化されたDC電源を供給します。 出力が2つ用意されています。

  • 34810B BenchLinkスコープ・ソフトウェア 54600シリーズ・オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 34810B BenchLinkスコープ・ソフトウェア 54600シリーズ・オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品] 

    34810B BenchLinkスコープ・ソフトウェア 54600シリーズ・オシロスコープ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight BenchLink スコープにより、Keysight 54600または54800シリーズ・オシロスコープの画面イメージをPCに簡単に転送...

  • E2615B 0.65 mmウェッジ・プローブ・アダプタ、TQFPおよびPQFP用、3信号、数量2 [販売・サポート終了製品] E2615B 0.65 mmウェッジ・プローブ・アダプタ、TQFPおよびPQFP用、3信号、数量2 [販売・サポート終了製品] 

    E2615B 0.65 mmウェッジ・プローブ・アダプタ、TQFPおよびPQFP用、3信号、数量2 [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2615Bは、TQFP(Thin Quad Flat Pack)またはPQFP(Plastic Quad Flat Pack)用のウェッジ・プローブ・アダプタです。

  • E2635A ボイス・コントロール・オプション200 [販売・サポート終了製品] E2635A ボイス・コントロール・オプション200 [販売・サポート終了製品] 

    E2635A ボイス・コントロール・オプション200 [販売・サポート終了製品]

    E2635A ボイス・コントロール・オプション200

  • E2638A はんだ付け可能信号/グランド・リード・キット [販売終了製品] E2638A はんだ付け可能信号/グランド・リード・キット [販売終了製品] 

    E2638A はんだ付け可能信号/グランド・リード・キット [販売終了製品]

    1156A/57A/58Aアクティブ・プローブ用はんだ付け可能リード

  • E2640A E2640A抵抗信号チップ、8個 [販売・サポート終了製品] E2640A E2640A抵抗信号チップ、8個 [販売・サポート終了製品] 

    E2640A E2640A抵抗信号チップ、8個 [販売・サポート終了製品]

    1156A/57A/58Aアクティブ・プローブ用抵抗信号チップ

  • E2641A E2641Aグランド・ブレード・アセンブリ、8個 [販売・サポート終了製品] E2641A E2641Aグランド・ブレード・アセンブリ、8個 [販売・サポート終了製品] 

    E2641A E2641Aグランド・ブレード・アセンブリ、8個 [販売・サポート終了製品]

    1156A/57A/58Aアクティブ・プローブ用グランド・ブレード・アセンブリ

  • E2645A USBテストオプション [販売・サポート終了製品] E2645A USBテストオプション [販売・サポート終了製品] 

    E2645A USBテストオプション [販売・サポート終了製品]

    E2645A USBテストオプションは、面倒なUSBプリコンプライアンステスト作業を、オシロスコープで波形を補足するだけの「シンプルな」タスクにします。

  • E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ [販売・サポート終了製品] E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ [販売・サポート終了製品] 

    E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ [販売・サポート終了製品]

    Cascade Microtech社の革新的なEZプローブ・ポジショナを使えば、1回の滑らかな動作でX、Y、Z位置を正確かつ安定的に指定できます。

  • E2657A GPIB用測定器接続キット [販売・サポート終了製品] E2657A GPIB用測定器接続キット [販売・サポート終了製品] 

    E2657A GPIB用測定器接続キット [販売・サポート終了製品]

    GPIB用Keysight E2657Aにより、通常は、高価なオシロスコープにしか備わっていない周波数領域信号を表示するためのFFT機能などを含んだ...

  • E2659A RS232用測定器接続キット [販売・サポート終了製品] E2659A RS232用測定器接続キット [販売・サポート終了製品] 

    E2659A RS232用測定器接続キット [販売・サポート終了製品]

    RS232用のKeysight E2659Aにより、通常は、高価なオシロスコープにしか備わっていない周波数領域信号を表示するためのFFT機能などを含んだ高性能ツール...

  • E2695A InfiniiMaxプローブ用差動SMAプローブ・ヘッド [販売・サポート終了製品] E2695A InfiniiMaxプローブ用差動SMAプローブ・ヘッド [販売・サポート終了製品] 

    E2695A InfiniiMaxプローブ用差動SMAプローブ・ヘッド [販売・サポート終了製品]

    E2695A InfiniiMaxプローブ用差動SMAプローブ・ヘッド

  • E2696A InfiniiMax 6GHz アクティブ差動プローブ [販売・サポート終了製品] E2696A InfiniiMax 6GHz アクティブ差動プローブ [販売・サポート終了製品] 

    E2696A InfiniiMax 6GHz アクティブ差動プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E2696A 6GHzハイ・インピーダンス差動プローブは、スペクトラム・アナライザやネットワーク・アナライザと組み合わせて、差動回路または差動信号の解析に効果的にお使い頂けます。

  • N1020A-K09 ギガビット TDR ケーブル (HSSDC) [販売・サポート終了製品] N1020A-K09 ギガビット TDR ケーブル (HSSDC) [販売・サポート終了製品] 

    N1020A-K09 ギガビット TDR ケーブル (HSSDC) [販売・サポート終了製品]

    Keysight N1020A TDR プローブは、プリント基板のタイム・ドメイン・リフレクトメトリ (TDR) 測定を行うときに有用なツールです。

  • N1024B TDR校正キット [販売終了製品] N1024B TDR校正キット [販売終了製品] 

    N1024B TDR校正キット [販売終了製品]

    N1024B TDR校正キットには、SLT(Short-Load-Through)テクノロジーに基づいて測定経路を校正するための高精度標準デバイスが含まれています。

  • N2726A アクセサリ・ポーチおよびフロントパネル・カバー [販売・サポート終了製品] N2726A アクセサリ・ポーチおよびフロントパネル・カバー [販売・サポート終了製品] 

    N2726A アクセサリ・ポーチおよびフロントパネル・カバー [販売・サポート終了製品]

    N2726Aアクセサリ・ポーチはチャック付きの布製ポーチで、オシロスコープ・プローブやその他のアクセサリを収納できます。

  • N2727A プリンタ・キット [販売・サポート終了製品] N2727A プリンタ・キット [販売・サポート終了製品] 

    N2727A プリンタ・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2727A プリンタ・キットは、5462X オシロスコープから簡単に直接ドキュメントを作成するために必要なすべてのものを添付して出荷されます。

  • N2728A サーマル・プリンタ用紙10ロール [販売・サポート終了製品] N2728A サーマル・プリンタ用紙10ロール [販売・サポート終了製品] 

    N2728A サーマル・プリンタ用紙10ロール [販売・サポート終了製品]

    Keysight N1718Aは、N2727A(Seiko DPU-414)Seikoサーマル・プリンタで使用する10ロールのプリンタ用紙です。

  • N2757A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] N2757A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    N2757A GPIBインタフェース・モジュール [販売・サポート終了製品]

    高速データ転送が必要な場合、5462XオシロスコープにGPIB通信モジュールを接続します。

  • N2758A CANトリガ・モジュール [販売・サポート終了製品] N2758A CANトリガ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    N2758A CANトリガ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight ミックスドシグナル・オシロスコープ(MSO)にN2758Aモジュールを取り付けると、特定のフレーム内容を検出してトリガすることができます。検出機能によりフレームを迅速に見つけることができます。

  • N2765A N2765A水平ミニ・プローブ・ソケット、数量5 [販売・サポート終了製品] N2765A N2765A水平ミニ・プローブ・ソケット、数量5 [販売・サポート終了製品] 

    N2765A N2765A水平ミニ・プローブ・ソケット、数量5 [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2765A水平ミニ・プローブ・ソケットは、プリント回路基板にはんだ付けするためのテスト・ポイントで、グランド・インダクタンスを最小化し...

  • N2767A 縦型ミニプローブ・ソケット、5個セット [販売・サポート終了製品] N2767A 縦型ミニプローブ・ソケット、5個セット [販売・サポート終了製品] 

    N2767A 縦型ミニプローブ・ソケット、5個セット [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2767A縦型ミニプローブ・ソケットは、プリント基板にテスト・ポイントとしてハンダ付けして使用します。

  • N2771A 1000:1、15kV、50MHz高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] N2771A 1000:1、15kV、50MHz高電圧プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N2771A 1000:1、15kV、50MHz高電圧プローブ [販売・サポート終了製品]

    N2771Aは、高電圧の高速信号を測定するための1000:1ディバイダ・プローブです。

  • N2772A 20MHz差動プローブ [販売・サポート終了製品] N2772A 20MHz差動プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N2772A 20MHz差動プローブ [販売・サポート終了製品]

    オシロスコープをグランドにした状態で安全にフローティング回路を測定するには、Keysight N2772A差動プローブを任意のKeysightオシロスコープと組合わせて使用します。

  • N2773A N2773A電源 [販売・サポート終了製品] N2773A N2773A電源 [販売・サポート終了製品] 

    N2773A N2773A電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2773A電源はN2772A差動プローブ用電源です。

  • N2774A 50 MHz電流プローブ [販売・サポート終了製品] N2774A 50 MHz電流プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N2774A 50 MHz電流プローブ [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2774Aは、広帯域幅のアクティブ電流プローブで、BNC入力を持つ任意のオシロスコープまたは電圧測定機器で使用でき、直流および交流電流測定を正確に行えます。

  • N2775A 電流プローブ(N2774A)用電源 [販売・サポート終了製品] N2775A 電流プローブ(N2774A)用電源 [販売・サポート終了製品] 

    N2775A 電流プローブ(N2774A)用電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2775A電源は、クリーンなDC電力をN2774A電流プローブに供給します。

  • N2782A 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ [販売・サポート終了製品] N2782A 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N2782A 50 MHz/30 Arms AC/DC電流プローブ [販売・サポート終了製品]

    N2782A低雑音で低挿入損失の50 MHz/30 Arms電流プローブです。

  • N2862A 10:1パッシブ・プローブ(150 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品] N2862A 10:1パッシブ・プローブ(150 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品] 

    N2862A 10:1パッシブ・プローブ(150 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2862Aは低価格のパッシブ・プローブで、10:1の減衰比、10 MΩの高い入力抵抗を備えています。

  • N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品] N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2862B 150 MHzパッシブ・プローブ

  • N2863A 10:1パッシブ・プローブ(300 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品] N2863A 10:1パッシブ・プローブ(300 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品] 

    N2863A 10:1パッシブ・プローブ(300 MHz、1.2 m) [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2863Aは低価格のパッシブ・プローブで、10:1の減衰比、10 MΩの高い入力抵抗を備えています。

  • N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品] N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2863B 300 MHzパッシブ・プローブ

  • N2890A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m [販売終了製品] N2890A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m [販売終了製品] 

    N2890A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m [販売終了製品]

    N2890Aパッシブ・プローブは、低価格の500 MHzパッシブ電圧プローブで、10:1の減衰比、10 MΩの入力抵抗(1 MΩオシロスコープ入力終端時)を備えています。

  • N2910A 2 MポイントのMegaZoom IIIメモリ  [販売・サポート終了製品] N2910A 2 MポイントのMegaZoom IIIメモリ  [販売・サポート終了製品] 

    N2910A 2 MポイントのMegaZoom IIIメモリ  [販売・サポート終了製品]

    MSO/DSO603xAモデル用の2 Mポイント・メモリ拡張

  • N2912A 2 MポイントMegaZoom IIIメモリ [販売・サポート終了製品] N2912A 2 MポイントMegaZoom IIIメモリ [販売・サポート終了製品] 

    N2912A 2 MポイントMegaZoom IIIメモリ [販売・サポート終了製品]

    500 MHz/1 GHz MSO/DSO 6000シリーズを2 MポイントMegaZoom IIIメモリにアップグレード

  • N4823A フック・チップ・アダプタ [販売終了製品] N4823A フック・チップ・アダプタ [販売終了製品] 

    N4823A フック・チップ・アダプタ [販売終了製品]

    • 引込み式フック・チップ・アダプタ
    • N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブと使用
    • 1パッケージ当たり、2個のアダプタ