検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

周波数/時間標準器 販売完了製品

販売完了した 周波数/時間標準器の情報です。

  • E1750A VXI Broadband Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品] E1750A VXI Broadband Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品] 

    E1750A VXI Broadband Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品]

    VXI broadband distribution amplifier module that provides six buffered outputs for distributing clock and other sinusoidal signals.

  • E1752A VXI Pulse Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品] E1752A VXI Pulse Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品] 

    E1752A VXI Pulse Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品]

    VXI pulse distribution amplifier module that provides six buffered outputs for distributing standard clock signals in an ATE environment.

  • 10811D 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品] 10811D 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品] 

    10811D 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品]

    A 10 MHz oven-controlled, high-performance component oscillator (PCB/edge connectors) offering unmatched quality, low cost, and excellent reliability.

  • 10811E 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品] 10811E 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品] 

    10811E 10 MHz Crystal Oscillator [販売・サポート終了製品]

    A 10 MHz oven-controlled, high-performance component oscillator (SMB connectors) offering unmatched quality, low cost, and excellent reliability.

  • 10812A Plug-In Card [販売終了製品] 10812A Plug-In Card [販売終了製品] 

    10812A Plug-In Card [販売終了製品]

    Individual input/output modules allow modification or additions to your 5087A mainframe.

  • 5071A 1次周波数標準 [販売・サポート終了製品] 5071A 1次周波数標準 [販売・サポート終了製品] 

    5071A 1次周波数標準 [販売・サポート終了製品]

    5071A 1次周波数標準は、最も要求の厳しい開発部門やフィールドでの使用に適した最高の確度、安定度、信頼性を備えています。

  • 5087A 分配増幅器 [販売・サポート終了製品] 5087A 分配増幅器 [販売・サポート終了製品] 

    5087A 分配増幅器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 5087A分配増幅器は、高品質周波数標準から出力される信号を分配するために使用されます。

  • 5087B Wideband Distribution Amplifier  [販売・サポート終了製品] 5087B Wideband Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品] 

    5087B Wideband Distribution Amplifier [販売・サポート終了製品]

    Wideband distribution amplifier is an economical solution for distributing signals from various frequency standards such as caesium, rubidium, quartz or GPS receivers.