検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了した直流電源(DC電源)

販売終了した直流電源(DC電源)の情報です。

  • 14575A 多重リモート・フロント・パネル(販売終了 - サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 14575A 多重リモート・フロント・パネル(販売終了 - サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 

    14575A 多重リモート・フロント・パネル(販売終了 - サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 14575Aは、663xxAシリーズ用に設計されたもので、離れたところにあるDC電源ユニットを最大6台まで制御し、その状態を表示することができる多重リモート・フロント・パネルです。

  • 59510A リレー・アクセサリ [販売・サポート終了製品] 59510A リレー・アクセサリ [販売・サポート終了製品] 

    59510A リレー・アクセサリ [販売・サポート終了製品]

    Keysight59510Aは、リモート制御のリレー・デバイスです。本製品は複数のテスト・フィクスチャでのDC電源スイッチングや...

  • 59511A 極性反転リレー・デバイス [販売・サポート終了製品] 59511A 極性反転リレー・デバイス [販売・サポート終了製品] 

    59511A 極性反転リレー・デバイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight 59511Aは、リモート制御のリレー・デバイスです。本製品は複数のテスト・フィクスチャでのDC電源スイッチングや...

  • 6010A 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 6010A 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 

    6010A 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品]

    代替製品については、下表をご覧ください。

  • 6011A 1064W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 6011A 1064W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 

    6011A 1064W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品]

    代替製品については、下表をご覧ください。

  • 6012B 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 6012B 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 

    6012B 1,200 W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品]

    代替製品については、下表をご覧ください。

  • 6015A 1050W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 6015A 1050W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品] 

    6015A 1050W、DCシステム電源、インタフェーイス無し、シングル出力 [販売・サポート終了製品]

    代替製品については、下表をご覧ください。

  • 6023A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品] 6023A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品] 

    6023A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight6023Aオートレンジ電源は、手動でのレンジ設定を必要とせずに、広範囲の電圧/電流の組み合わせで最大のパワーを供給...

  • 6028A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品] 6028A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品] 

    6028A オートレンジ電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight6028Aオートレンジ電源は、手動でのレンジ設定を必要とせずに、広範囲の電圧/電流の組み合わせで最大のパワーを供給...

  • 6114A 電源(販売終了、サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 6114A 電源(販売終了、サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 

    6114A 電源(販売終了、サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6114Aは、高確度高安定かつ使いやすい電源です。手軽な校正器、ワーキング電圧標準、システム基準電源あるいは研究開発用の高性能電源として使用することができます。

  • 6115A 電源 [販売・サポート終了製品] 6115A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6115A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6115Aは、高確度高安定かつ使いやすい電源です。手軽な校正器、ワーキング電圧標準、システム基準電源あるいは研究開発用の高性能電源として使用することができます。

  • 6177C 電流源 [販売・サポート終了製品] 6177C 電流源 [販売・サポート終了製品] 

    6177C 電流源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6177Cは、優れたレギュレーションと安定性を有する電圧リミット付きの定電流源です。

  • 6181C 電源 [販売・サポート終了製品] 6181C 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6181C 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6181Cは、優れたレギュレーションと安定性を有する電圧リミット付きの定電流源です。

  • 6186C 電源 [販売・サポート終了製品] 6186C 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6186C 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6186Cは、優れたレギュレーションと安定性を有する電圧リミット付きの定電流源です。

  • 6205C デュアル出力電源、0~20 VDCまたは0~40 VDC [販売・サポート終了製品] 6205C デュアル出力電源、0~20 VDCまたは0~40 VDC [販売・サポート終了製品] 

    6205C デュアル出力電源、0~20 VDCまたは0~40 VDC [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6205Cは、10回転ノブによる出力電圧制御、電圧電流計、出力電圧レンジ・スイッチおよび前面および裏面に出力端子を有するデュアル出力電源です。

  • 6209B 単一出力電源、0~320 VDC [販売・サポート終了製品] 6209B 単一出力電源、0~320 VDC [販売・サポート終了製品] 

    6209B 単一出力電源、0~320 VDC [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6209Bは、10回転ノブによる電圧/電流制御、前面および裏面に出力端子を備えた単一出力電源です。

  • 6227B 電源 [販売・サポート終了製品] 6227B 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6227B 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6227Bは、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。

  • 6228B 電源 [販売・サポート終了製品] 6228B 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6228B 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6228Bは、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。

  • 6253A 電源 [販売・サポート終了製品] 6253A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6253A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6253Aは、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。

  • 6255A 電源 [販売・サポート終了製品] 6255A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6255A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6255Aシリーズ電源は、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。

  • 6260B DC電源 [販売・サポート終了製品] 6260B DC電源 [販売・サポート終了製品] 

    6260B DC電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6260Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。

  • 6268B DC電源 [販売・サポート終了製品] 6268B DC電源 [販売・サポート終了製品] 

    6268B DC電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6268Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。

  • 6269B DC電源 [販売・サポート終了製品] 6269B DC電源 [販売・サポート終了製品] 

    6269B DC電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6269Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。

  • 6274B DC電源 [販売・サポート終了製品] 6274B DC電源 [販売・サポート終了製品] 

    6274B DC電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6274Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。

  • 6282A 電源 [販売・サポート終了製品] 6282A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6282A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6282Aは、100 Wおよび200 Wのパワー・レンジを有する自然空冷、5.5インチ、ハーフラックの定電圧/定電流電源です。電圧および電流は、個別の10回転ツマミで制御されます。

  • 6286A 電源 [販売・サポート終了製品] 6286A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6286A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6286Aは、100 Wおよび200 Wのパワー・レンジを有する自然空冷、5.5インチ、ハーフラックの定電圧/定電流電源です。電圧および電流は、個別の10回転ツマミで制御されます。

  • 6291A 電源 [販売・サポート終了製品] 6291A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6291A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6291Aは、100 Wおよび200 Wのパワー・レンジを有する自然空冷、5.5インチ、ハーフラックの定電圧/定電流電源です。電圧および電流は、個別の10回転ツマミで制御されます。

  • 6296A 電源 [販売・サポート終了製品] 6296A 電源 [販売・サポート終了製品] 

    6296A 電源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6296Aは、100 Wおよび200 Wのパワー・レンジを有する自然空冷、5.5インチ、ハーフラックの定電圧/定電流電源です。電圧および電流は、個別の10回転ツマミで制御されます。

  • 6825A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 6825A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 

    6825A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6825Aは、自動試験システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用のDC電源/増幅器です。

  • 6826A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 6826A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 

    6826A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6826Aは、自動試験システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用のDC電源/増幅器です。

  • 6827A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 6827A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品] 

    6827A 電源/増幅器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 6827Aは、自動テスト・システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用DC電源/増幅器です。

  • 66111A  高速トランジェントDCソース、15V、3A [販売・サポート終了製品] 66111A 高速トランジェントDCソース、15V、3A [販売・サポート終了製品] 

    66111A 高速トランジェントDCソース、15V、3A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66111A 高速トランジェントDCソースは、高スループットと卓越した出力機能を持つ低価格ソリューションです...

  • 66311A 移動機試験用DC電源、15 V/3 A [販売・サポート終了製品] 66311A 移動機試験用DC電源、15 V/3 A [販売・サポート終了製品] 

    66311A 移動機試験用DC電源、15 V/3 A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66311Aは、高スループット、優れた給電能力、そして正確な測定ができる移動機試験用DC電源です。

  • 66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品] 66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品] 

    66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66311D 移動体通信用DCソースは、高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • 66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品] 66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品] 

    66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66312A/66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧/電流波形のダイナミック測定および解析を行う、唯一のシステムDC電源...

  • E4370A マルチセル・チャージャ/ディスチャージャ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] E4370A マルチセル・チャージャ/ディスチャージャ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    E4370A マルチセル・チャージャ/ディスチャージャ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight E4370Aマルチセル・チャージャ/ディスチャージャ(MCCD)メインフレームは、リチウムイオン電池のテスト・システムに使用できます。

  • 14565A デバイス特性評価ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 14565A デバイス特性評価ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    14565A デバイス特性評価ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight 14565Aソフトウェアを使用すると、バッテリ駆動デバイスの電流を測定し、長時間のデバイスの動作を評価できます。

  • 14565U Uデバイス評価ソフトウェアのアップグレード [販売・サポート終了製品] 14565U Uデバイス評価ソフトウェアのアップグレード [販売・サポート終了製品] 

    14565U Uデバイス評価ソフトウェアのアップグレード [販売・サポート終了製品]

    このアップグレード製品により、14565Aソフトウェアをテスト・オートメーション機能付きの14565Bデバイス評価試験ソフトウェアにアップグレードできます。

  • 1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ [販売・サポート終了製品] 1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    14565Aデバイス特性評価ソフトウェアは、バッテリ・ドレイン解析機能を備え、Keysight 66319B/Dまたは66321B/Dに追加すると、長期間にわたるデータ・ロギングやCCDF統計解析が行えます。

  • 200 W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力 [販売終了製品] 200 W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力 [販売終了製品] 

    200 W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力 [販売終了製品]

    正確な測定を保証するクリーンな出力の信頼できる電源

  • 2000 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品] 2000 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品] 

    2000 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品]

    ハイ・パワーを低ノイズで提供する効率的なソリューション

  • 500 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品] 500 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品] 

    500 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力) [販売終了製品]

    高速保護機能を備え、柔軟で信頼性のある電源

  • 6030A システム・オートレンジDC電源(200 V、17 A) [販売終了製品] 6030A システム・オートレンジDC電源(200 V、17 A) [販売終了製品] 

    6030A システム・オートレンジDC電源(200 V、17 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6031A システム・オートレンジDC電源(20 V、120 A) [販売終了製品] 6031A システム・オートレンジDC電源(20 V、120 A) [販売終了製品] 

    6031A システム・オートレンジDC電源(20 V、120 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6032A システム・オートレンジDC電源(60 V、50 A) [販売終了製品] 6032A システム・オートレンジDC電源(60 V、50 A) [販売終了製品] 

    6032A システム・オートレンジDC電源(60 V、50 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6033A システム・オートレンジDC電源(20 V、30 A) [販売終了製品] 6033A システム・オートレンジDC電源(20 V、30 A) [販売終了製品] 

    6033A システム・オートレンジDC電源(20 V、30 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6035A システム・オートレンジDC電源(500 V、5 A) [販売終了製品] 6035A システム・オートレンジDC電源(500 V、5 A) [販売終了製品] 

    6035A システム・オートレンジDC電源(500 V、5 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6038A システム・オートレンジDC電源(60 V、10 A) [販売終了製品] 6038A システム・オートレンジDC電源(60 V、10 A) [販売終了製品] 

    6038A システム・オートレンジDC電源(60 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysight基本DC電源は豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • 6060B 電子負荷 [販売終了製品] 6060B 電子負荷 [販売終了製品] 

    6060B 電子負荷 [販売終了製品]

    Keysight 6060B 電子負荷は、DC電源およびパワー素子のテストや特性評価に最適で、特に研究開発、製造、受け入れ検査などの...

  • 6060B-J08 特注電子負荷、300W、70V [販売終了製品] 6060B-J08 特注電子負荷、300W、70V [販売終了製品] 

    6060B-J08 特注電子負荷、300W、70V [販売終了製品]

    Keysight 6060B 300W電子負荷は、DC電源やパワー・コンポーネントの試験や評価に最適で、研究開発や製造、受入検査等に使用できます。

  • 6063B 電子負荷 [販売終了製品] 6063B 電子負荷 [販売終了製品] 

    6063B 電子負荷 [販売終了製品]

    Keysight6063B 電子負荷は、DC電源およびパワー素子のテストや特性評価に最適で、特に研究開発、製造、受け入れ検査など...

  • 6611C 40 Wシステム電源(8 V、5 A) [販売終了製品] 6611C 40 Wシステム電源(8 V、5 A) [販売終了製品] 

    6611C 40 Wシステム電源(8 V、5 A) [販売終了製品]

  • 6611C-J05 特注電源(10 V、5 A) [販売終了製品] 6611C-J05 特注電源(10 V、5 A) [販売終了製品] 

    6611C-J05 特注電源(10 V、5 A) [販売終了製品]

  • 6612C 40 Wシステム電源(20 V、2 A) [販売終了製品] 6612C 40 Wシステム電源(20 V、2 A) [販売終了製品] 

    6612C 40 Wシステム電源(20 V、2 A) [販売終了製品]

  • 6613C 50 Wシステム電源(50 V、1 A) [販売終了製品] 6613C 50 Wシステム電源(50 V、1 A) [販売終了製品] 

    6613C 50 Wシステム電源(50 V、1 A) [販売終了製品]

  • 6614C 50 Wシステム電源(100 V、0.5 A) [販売終了製品] 6614C 50 Wシステム電源(100 V、0.5 A) [販売終了製品] 

    6614C 50 Wシステム電源(100 V、0.5 A) [販売終了製品]

  • 6621A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品] 6621A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品] 

    6621A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6622A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品] 6622A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品] 

    6622A システム電源(80 W、2出力) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6623A プレシジョン・システム電源(80 W、3出力) [販売終了製品] 6623A プレシジョン・システム電源(80 W、3出力) [販売終了製品] 

    6623A プレシジョン・システム電源(80 W、3出力) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品] 6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品] 

    6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6624A システム電源(40 W、4出力) [販売終了製品] 6624A システム電源(40 W、4出力) [販売終了製品] 

    6624A システム電源(40 W、4出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6625A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、2出力) [販売終了製品] 6625A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、2出力) [販売終了製品] 

    6625A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、2出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6626A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、4出力) [販売終了製品] 6626A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、4出力) [販売終了製品] 

    6626A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、4出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6627A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品] 6627A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品] 

    6627A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6628A プレシジョン・システム電源(50 W、2出力) [販売終了製品] 6628A プレシジョン・システム電源(50 W、2出力) [販売終了製品] 

    6628A プレシジョン・システム電源(50 W、2出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6629A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品] 6629A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品] 

    6629A プレシジョン・システム電源(50 W、4出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。

  • 6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品] 6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品] 

    6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品] 6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品] 

    6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品] 6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品] 

    6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品] 6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品] 

    6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • AバージョンのN6700 MPS: モデルN6700A、N6710A、N672xA、N673xA、N674xA [販売終了製品] AバージョンのN6700 MPS: モデルN6700A、N6710A、N672xA、N673xA、N674xA [販売終了製品] 

    AバージョンのN6700 MPS: モデルN6700A、N6710A、N672xA、N673xA、N674xA [販売終了製品]

    Aバージョンの製品は、2004年1月に発売されました。このページには、Aバージョン製品と新しいBバージョン製品の違いを紹介しています。

  • E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W [販売終了製品] E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W [販売終了製品] 

    E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W [販売終了製品]

    • 6 V、5 A、30 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)

  • E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W [販売終了製品] E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W [販売終了製品] 

    E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W [販売終了製品]

    • 20 V、2 A、40 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W [販売終了製品] E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W [販売終了製品] 

    E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W [販売終了製品]

    • 35 V、1 A、35 W 
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W [販売終了製品] E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W [販売終了製品] 

    E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W [販売終了製品]

    • 60 V、0.6 A、36 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W [販売終了製品] E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W [販売終了製品] 

    E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W [販売終了製品]

    • 100V、0.4A、40 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E3610A 30 W電源、8 V、3 Aまたは15 V、2 A [販売・サポート終了製品] E3610A 30 W電源、8 V、3 Aまたは15 V、2 A [販売・サポート終了製品] 

    E3610A 30 W電源、8 V、3 Aまたは15 V、2 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3611A 30 W電源、20 V、1.5 Aまたは35 V、0.85 A [販売・サポート終了製品] E3611A 30 W電源、20 V、1.5 Aまたは35 V、0.85 A [販売・サポート終了製品] 

    E3611A 30 W電源、20 V、1.5 Aまたは35 V、0.85 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3612A 30 W電源、60 V、0.5 Aまたは120 V、0.25 A [販売・サポート終了製品] E3612A 30 W電源、60 V、0.5 Aまたは120 V、0.25 A [販売・サポート終了製品] 

    E3612A 30 W電源、60 V、0.5 Aまたは120 V、0.25 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3614A 48 W電源、8 V、6 A [販売・サポート終了製品] E3614A 48 W電源、8 V、6 A [販売・サポート終了製品] 

    E3614A 48 W電源、8 V、6 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3615A 60 W電源、20 V、3 A [販売・サポート終了製品] E3615A 60 W電源、20 V、3 A [販売・サポート終了製品] 

    E3615A 60 W電源、20 V、3 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3616A 60 W電源、36 V、1.7 A [販売・サポート終了製品] E3616A 60 W電源、36 V、1.7 A [販売・サポート終了製品] 

    E3616A 60 W電源、36 V、1.7 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3617A 60 W電源、60 V、1 A [販売・サポート終了製品] E3617A 60 W電源、60 V、1 A [販売・サポート終了製品] 

    E3617A 60 W電源、60 V、1 A [販売・サポート終了製品]

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • N3280A コンポーネント・テスト用DC電源、5W、4出力 [販売・サポート終了製品] N3280A コンポーネント・テスト用DC電源、5W、4出力 [販売・サポート終了製品] 

    N3280A コンポーネント・テスト用DC電源、5W、4出力 [販売・サポート終了製品]

    Keysight N3280A DC電源により、テストやインテグレーションに要する時間を短縮でき、ラック・スペースを縮小することができます。

  • N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6700Bは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品] N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6701Aは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品] N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6702Aは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705A 600WモジュラDC電源アナライザ(4スロット) [販売・サポート終了製品] N6705A 600WモジュラDC電源アナライザ(4スロット) [販売・サポート終了製品] 

    N6705A 600WモジュラDC電源アナライザ(4スロット) [販売・サポート終了製品]

    N6705A DC電源アナライザを使用すると、DUTへのDC電圧/電流の供給と測定で生産性が大幅に向上します。(N6705Aは、2010年12月末で販売終了となります。完全互換であるN6705Bをご購入ください。)

  • N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6709A N6700用ラックマウント・キット [販売終了製品] N6709A N6700用ラックマウント・キット [販売終了製品] 

    N6709A N6700用ラックマウント・キット [販売終了製品]

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6710B カスタム構成モジュラ電源システムのベース・モデル [販売終了製品] N6710B カスタム構成モジュラ電源システムのベース・モデル [販売終了製品] 

    N6710B カスタム構成モジュラ電源システムのベース・モデル [販売終了製品]

  • N6711A 600 W組立て済みシステム [販売終了製品] N6711A 600 W組立て済みシステム [販売終了製品] 

    N6711A 600 W組立て済みシステム [販売終了製品]

  • N6712A 1200 W組立て済みシステム [販売終了製品] N6712A 1200 W組立て済みシステム [販売終了製品] 

    N6712A 1200 W組立て済みシステム [販売終了製品]

  • N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品] N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品] 

    N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品]

    N6715B DC電源/アナライザは、注文生産のDC電源/アナライザ・システムで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。N6715Bは、N6705Bメインフレーム1台と、1~4台のDC電源モジュールから構成されています。N6715Bのオプションとしてモジュールをご注文ください。

  • U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品] U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品] 

    U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品]

    This solution focuses on semiconductor fundamentals, circuit analysis and applications, allowing students to explore the functionalities and applications of diodes, transistors, and op-amps in a circuit.

  • U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品] U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品] 

    U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品]

    This solution focuses on the areas of practical analog circuit analysis, design, and its applications.

  • U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品] U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品] 

    U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品]

    This courseware is an excellent Education tool for students to understand an end-to-end measurement system, which includes various sensors, signal conditioning circuits, op-amp circuits, and digital I/Os.

  • ソーラー・アレイ・シミュレータ [販売終了製品] ソーラー・アレイ・シミュレータ [販売終了製品] 

    ソーラー・アレイ・シミュレータ [販売終了製品]

    Keysight のワンボックス・ソーラ・アレイ・シミュレータ(SAS)は、ソーラ・アレイの出力特性をシミュレートするためのDC電源です。