検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

バイアス回路

RF、マイクロ波バイアス回路は研究開発や製造におけるテストで使用されます。バイアス回路は、デバイスがDCからRFポートにブロッキングしている際に、同軸中心導体にDCバイアスを供給するために用いられます。

  • 11590B バイアス・ネットワーク、100 MHz~12.4 GHz 11590B バイアス・ネットワーク、100 MHz~12.4 GHz 

    11590B バイアス・ネットワーク、100 MHz~12.4 GHz

    Keysight 11590Bは、研究開発や製造ラインなど、幅広い環境でお使い頂ける広帯域高出力バイアス・ネットワークです。 バイアス・ネットワークは、高周波信号を伝送する同軸コネクタ/ケーブルの中心導体を介してDUTにバイアスを与えるためのものです。 RF信号源へ向かうDCは阻止されます。

  • 11612A バイアス回路45 MHz~26.5 GHz 11612A バイアス回路45 MHz~26.5 GHz 

    11612A バイアス回路45 MHz~26.5 GHz

    Keysight 11612A広帯域ハイパワー・バイアス回路は、研究開発および製造環境におけるテスト/測定要件を満たすために、さまざまなバイアス・アプリケーションに使用できます。

  • 11612B バイアス回路 45MHz - 50GHz 11612B バイアス回路 45MHz - 50GHz 

    11612B バイアス回路 45MHz - 50GHz

    Keysight 11612Bバイアス回路(45MHz - 50GHz)は、最大電流0.5Aの2.4mmコネクタを装備しています。本バイアス回路は、同軸中心...