検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GPIB、USB、測定器制御製品

Keysight GPIB/測定器制御製品をご活用ください。(”Get a FREE GPIB cable today!" は、日本では実施しておりません。)

GPIB製品およびケーブル USB、LAN、RS-232製品
GPIB Products and Cables USB LAN and RS-232 Products
  GPIB製品およびケーブルの表示   USB、LAN、RS-232製品の表示
PCとの接続用にPCI、PCIe、USB、LANインタフェースを備えたコネクティビティ製品が豊富に揃っているので、GPIB測定器を簡単に接続/制御できます。 KeysightのUSB、LAN、RS-232コネクティビティ製品を用いれば、測定器の機能を拡張して、PCにリモート接続することができます。

Keysightでは、測定器のPCへの接続を容易にする製品を豊富に取り揃えています。

現在業界標準となっているインタフェース (GPIB、RS-232) から他のPC標準のインタフェース (PCI/PCIe、USB、LAN) まで、アプリケーションに必要なソリューションをすべて手頃な価格でお求めいただけます。

PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。

Keysight VEE Proを使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。