検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ロジック・アナライザ・プローブ・ソリューション

ロジック・アナライザ測定の正確さおよび信頼性は、プロービングによって決まります。Keysight のプローブは、Keysight のロジック・アナライザと被試験システム間に、堅牢で信頼性の高い接続を提供します。接続しやすく、測定に電気的、機械的な影響を与えないので、優れた測定確度を得ることができます。Keysight は、汎用およびアプリケーション固有の測定ニーズをサポートする、さまざまなプロービング・アクセサリを提供しています。

Flying Lead Probes

フライング・リード・プローブ
物理的に離れた場所やプローブ・コネクタ用にデザインされていない場所の信号を測定することができます。さまざまなアクセサリを使って、ボードの表面にあるICピン、トレース、パッド、ビア、任意の信号に柔軟に接続できます。

Soft Touch Connectorless Probes

ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ
プロービング・コネクタをなくすことによって、コストを削減し、デザイン・サイクルを短縮します。Keysight 独自のマイクロ・スプリング・ピン・テクノロジーは、不均一なプリント基板や汚れた表面をプロービングする場合でも、信号パッドへの信頼性の高い接続を提供します。プローブの容量性負荷は、0.7 pF 未満です。また、鉛フリーなどあらゆる表面仕上げで使用できます。

Connector Probes - Samtec

コネクタ・プローブ: Samtec
この高性能コネクタ・ソリューションは、最高 1.5 Gb/s のデータ・レートをサポートしています。ターゲット・システムには 100 ピン Samtec コネクタが必要です。

Connector Probes - Mictor

コネクタ・プローブ: Mictor
この高性能でコスト・パフォーマンスの高いコネクタ・ソリューションは、最高 600 Mb/s のデータ・レートをサポートしています。ターゲット・システムに 38 ピン Mictor コネクタが必要です。

On Chip Probes - FPGAs

オン・チップ・プローブ: FPGA
Xilinx および Altera FPGA のバーチャル・プロービング・メソッドは、デバッグ専用の各 FPGA ピンで 256 個の FPGA の内部信号へのアクセスが可能です。デザインの変更なしに内部プローブ・ポイントを数秒間で移動することができます。自動化されたピン・マッピングは、測定セットアップ時間を短縮し、不用意のミスをなくすことができます。 www.keysight.com/find/fpga

製品の比較/一覧 (30)

製品の検索

  • E5339A Mictorプローブ:低電圧、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] E5339A Mictorプローブ:低電圧、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] (1) 

    E5339A Mictorプローブ:低電圧、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品]

    E5339Aはターゲット上にあるMictorコネクタと接続するためのプローブです。E5339Aは、シングルエンドのデータとクロック用で40ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • E5346A Mictorプローブ-シングルエンド、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] E5346A Mictorプローブ-シングルエンド、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] (1) 

    E5346A Mictorプローブ-シングルエンド、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品]

    E5346A はターゲット上にあるMictorコネクタと接続するためのプローブです。

  • E5351A Mictorプローブ:未終端、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] E5351A Mictorプローブ:未終端、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] (1) 

    E5351A Mictorプローブ:未終端、40ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品]

    E5351Aはターゲット上にあるMictorコネクタと接続するためのプローブです。E5351Aは、シングルエンドのデータとクロック用で40ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • E5378A Samtecプローブ - シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] E5378A Samtecプローブ - シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] (1) 

    E5378A Samtecプローブ - シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品]

    E5378Aはターゲット上にあるSamtec コネクタと接続するためのプローブです。E5378Aは、シングルエンド・データと差動クロック用で90ピン・コネクタ付きのアナライザで使用できます。

  • E5379A Samtecプローブ:差動、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] E5379A Samtecプローブ:差動、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品] (1) 

    E5379A Samtecプローブ:差動、90ピン・ケーブル・コネクタ付き [販売終了製品]

    E5379A はターゲット上にあるSamtec コネクタと接続するためのプローブです。E5379Aは、差動データ/クロック用で90ピン・コネクタ付きで使用できます。

  • E5380B Mictor プローブ-シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き E5380B Mictor プローブ-シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き (1) 

    E5380B Mictor プローブ-シングルエンド、90ピン・ケーブル・コネクタ付き

    • 34チャネルプローブ 
    • シングルエンドデータ/クロック 
    • 90ピンコネクタ搭載のすべてのアナライザに対応
       

  • E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード [販売終了製品] E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード [販売終了製品] (1) 

    E5381A 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード [販売終了製品]

    E5381Aはターゲット上の離れた場所にある信号の捕捉に最適なフライング・リード・プローブです。E5381Aは、差動のデータとクロック用で9 0ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • E5381B 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード E5381B 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード (1) 

    E5381B 90ピン・ケーブル・コネクタ付き差動フライング・リード

    • 17チャネル:16シングルエンドまたは16差動データと1シングルエンドまたは1差動クロック
    • 90ピン・ケーブル・コネクタ付きのロジック・アナライザで使用可能

  • E5382B 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード E5382B 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード (1) 

    E5382B 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード

    • 17チャネル:16個のシングルエンド・データ、1個のシングルエンド/差動クロック
    • 1.3pFの等価負荷容量
    • 1.5 Gb/sの最大データ・レート
    • 90ピン・ケーブル・コネクタ搭載のKeysightロジック・アナライザで使用可能
       

  • E5383B 40ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード E5383B 40ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード (1) 

    E5383B 40ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード

    • 17チャネルプローブ
    • アナライザ用のシングルエンドデータとクロック
    • 40ピンコネクタ