検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

ロジック・アナライザ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

7 / 7 製品

並べ替え
製品 チャネル数 タイミング・ズーム 最大タイミング速度(ハーフ/フル・チャネル) 最大ステート速度、最大データ・レート 最大メモリ長
U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール n/a n/a n/a n/a n/a
B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a
B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a
16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 136 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 102 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 68 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 34 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M