ロジック・アナライザ
キーサイトのロジック・アナライザは、最も信頼できる正確な測定と、システム動作の最も完全な表示を提供することにより、プロジェクトリスクの最小化を支援します。豊富で包括的なロジック・アナライザ製品は、困難なデジタル・デバッグ・ニーズに対応する測定機能、プロービング、アプリケーションサポート/解析ツールを提供しています
- U41XXシリーズ モジュラー・ロジック・アナライザ(AXIeベースのシャーシ)は、最高4 Gb/sのステート収集レート、モジュール当たり136チャネル、最大200 Mのメモリ長を備え、最高の性能と長期間に渡る価値を提供します。
- 16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速のタイミングキャプチャを大容量メモリで実現し、高速デジタルデバッグが行えます。最大128 Mサンプルのメモリによる2.5 GHzのタイミングキャプチャ、ステート/タイミングキャプチャ用の最高1.4 GHzのトリガシーケンサ、シングルエンドと差動の両方のプローブオプションを活用できます。
- 16900シリーズ モジュラー・ロジック・アナライザは、必要に応じた構成が可能な柔軟性を提供します。現在必要なものを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができます。
-
16800シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、高性能なロジック解析機能とパターン発生機能を、固定のロジック・アナライザ構成としてお求め安い価格で提供しています。ステート速度とメモリ長は、ニーズの変化に応じて購入後でも、アップグレードすることができます。
製品の検索
-
U4164A ロジック・アナライザ・モジュール (1)
U4164A ロジック・アナライザ・モジュール
- ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
- クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
- ステートモードのクロックヒステリシス設定
ロジック・アナライザ [販売終了製品]
販売が完了したロジック・アナライザおよびアクセサリに関する製品情報とリソース