検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCシステム エレクトロニクス

PCエレクトロニクスは便利なPCバックプレーン・フォーマットで最新のレーザー干渉計性能を提供します。アクシス・ボード、サーボアクシス・ボード、補正ボードがございます。

製品の比較/一覧 (2)

  • N1231A 3軸レーザ・ボード N1231A 3軸レーザ・ボード (1) 

    N1231A 3軸レーザ・ボード

    Keysight N1231A PCI 3軸レーザ・ボードは、位置のモニタリングや閉ループ・サーボ制御のための3軸レーザ測定を実現するレジスタベースのPCIボードです。

  • N1231B PCI 3 軸高性能レーザ・ボード、外部サンプリング入力付き N1231B PCI 3 軸高性能レーザ・ボード、外部サンプリング入力付き (1) 

    N1231B PCI 3 軸高性能レーザ・ボード、外部サンプリング入力付き

    外部サンプリング入力と柔軟なハードウェア IO による高分解能の測定機能を備えた、PCI バス用の多軸高性能レーザ軸ボードです。