検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

キャリブレータ・オプティックス

キーサイトは様々なキャリブレーション測定に向けて、幅広い光学系を提供しています。

  • 10766A リニア・干渉計 10766A リニア・干渉計 

    10766A リニア・干渉計

    Keysight 10766Aは、汎用の1軸測定のためのリニア・干渉計で、リフレクタではなく、可動コンポーネントとして使用できます。

  • 10767A 軽量反射鏡 10767A 軽量反射鏡 

    10767A 軽量反射鏡

    Keysight 10767A軽量反射鏡(コーナ・キューブ)はリニア測定用の反射鏡です。

  • 10767B 軽量反射鏡 10767B 軽量反射鏡 

    10767B 軽量反射鏡

    Keysight 10767Bは光学的には10767Aと同じですが、より軽量の筐体を使用しています。

  • 10769A チューニング・ミラー 10769A チューニング・ミラー 

    10769A チューニング・ミラー

    Keysight 10769A チューニング・ミラーは、レーザ・ビームを任意の角度に偏向します。垂直または水平偏向面のいずれでも構いません。

  • 10770A 角度測定用干渉計 10770A 角度測定用干渉計 

    10770A 角度測定用干渉計

    Keysight 10770A角度測定用干渉計は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適な高確度平面鏡干渉計です。

  • 10771A 角度測定用反射鏡 10771A 角度測定用反射鏡 

    10771A 角度測定用反射鏡

    5529Aレーザ測定システムで使用されるKeysight 10771A角度測定用反射鏡は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適です。

  • 10772A 反射鏡 10772A 反射鏡 

    10772A 反射鏡

    Keysight 10772Aは反射率100%の反射鏡であり、入射するレーザー・ビームの角度を90°曲げます。

  • 10773A フラットネス・ミラー 10773A フラットネス・ミラー 

    10773A フラットネス・ミラー

    Keysight 10773Aフラットネス・ミラーは反射率が100%のミラーで入力レーザ・ビームの方向を90度変えることができます。

  • 10774A ショートレンジ真直度オプティカル 10774A ショートレンジ真直度オプティカル 

    10774A ショートレンジ真直度オプティカル

    Keysight 10774Aショートレンジ真直度オプティカルは真直度干渉計とリフレクタを組み合わせたもので、3mまでの距離を測定できます。

  • 10775A ロングレンジ真直度光学部品 10775A ロングレンジ真直度光学部品 

    10775A ロングレンジ真直度光学部品

    Keysight 10775Aは真直度干渉計とリフレクタを組み合わせたもので、1m~30mまでのレンジを測定できます。