検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54600シリーズ ・オシロスコープ

アナログとディジタルの両方が混在する設計の場合、高解像度ディスプレイを備えた54600シリーズ・オシロスコープを使用すれば、デザイン内で発生しているイベントをより多く表示することが簡単にできます。この2+16チャネル・ミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO) モデルや従来の2チャネルおよび4チャネル・モデルは、アナログ・ディジタル設計の検証/デバッグに必要な機能の搭載し、最適化されています。これらのモデルには、4 MB~ 8 MBのMegaZoom次世代ロングメモリが標準装備されているだけでなく、 I2C、SPI、CAN、USB、LIN。および任意32ビットシリアルパターントリガなどの柔軟性の高い高度なトリガ機能も搭載されました。

申込はお早めに! デジタルエンジニア育成セミナ

  • 54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622Aは、MegaZoom大容量メモリ、高解像度ディスプレイ、多彩なトリガ機能のすべての特長を備えながらもコスト...

  • 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622D 100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、2本のアナログ・チャネルと16本のディジタル...

  • 54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54624Aは、多数のアナログ信号を持つデザインに対して必要となるチャネル数と測定能力を提供します。MegaZoom大容量...