検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ収集 - DAQ

25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供

キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供し続けています。50 GHzまでの電気、物理、機械、音響、信号ルーティングアプリケーション用のデータ収集ソリューションを提供しています。

データ収集(DAQ)スイッチプラットフォームの比較

スイッチ、コントローラー、アクセサリによるスイッチングソリューションの定義。

  • 高品質のスイッチングと測定を、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションで実現できます。
  • モジュラーLXI/VXIソリューションにより業界標準を使用できます。
  • キーサイトのアプリケーションソフトウェアを使用して、リアルタイムのデータ収集/解析/表示を実行できます。

次世代マルチチャネルデータ収集(DAQ)システムをご覧ください — さらに多くの信号を、さらに高速にサンプリング!


■ データロガーについてエンジニアに相談 ■

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)

1-25 / 83

並べ替え
34980A Measurements Made Easy
This document includes examples with the few steps needed to make measurements using the 34980A's 1) front panel, 2) built-in web interface, and 3) Command Expert software.

アプリケーション・ノート 2019-10-04

PDF PDF 5.32 MB
Recognizing and Reducing Data Acquisition Switching Transients - White Paper
Low impedance sources can produce large and fast current transients when switching; creating problems with adjacent channels, transients in the ground circuit that upset digital logic connected to the DUT, or causing the switch unit to reset or hang. This application note describes several techniques to reduce these switching transients.

アプリケーション・ノート 2019-09-27

効果的なバーンインテストシステムにより、信頼性の高い電子機器を提供
電子機器の製造工程において、ウエハーレベル、モジュールレベル、モジュール・バーンイン・テストなどの複数のテストが行われます。

アプリケーション・ノート 2019-06-21

PDF PDF 2.36 MB
Conquer IoT Test Challenges for ZigBee IoT Products
This paper discusses common difficulties in manufacturing test of Wireless IoT devices and how the Keysight ZA0060A solves them inexpensively.

アプリケーション・ノート 2019-04-25

PDF PDF 711 KB
比較:DAQ970Aと34970A/34972A
次世代モデルのDAQ970Aは、34970Aと34972Aの実績のあるデザインに基づいて構築されています...

アプリケーション・ノート 2018-10-30

高速の熱特性評価と電子機器のテスト
熱特性評価のプロセスは、多くの場合手間のかかる年密な作業です。そのためには、複数の温度ポイントの配線設定をはじめ、電圧、電流、抵抗などの別の種類の信号の測定も必要となります

アプリケーション・ノート 2018-10-08

温度のデータロギング
温度を測定するには多くの方法があります。最も簡単な方法は、被試験デバイス(DUT)に測定プローブを挿入して、その時点のそのポイントでの温度を測定することです

アプリケーション・ノート 2018-08-29

Accurately measure path loss for over the air transmitter and receiver measurements
This application note describes how to improve the accuracy of the Keysight X8711A by properly measuring path loss and applying the right system offset in the test plan.

アプリケーション・ノート 2018-08-16

PDF PDF 981 KB
DAQをデータロガーとして使用する際の4つの考慮事項
あらゆる産業において、機能豊富な製品の設計がトレンドになっています。製品の機能が増えるほど、テストの開発は複雑になります。

アプリケーション・ノート 2018-08-07

DAQの測定速度を最適化する方法
このホワイトペーパーでは、Keysight DAQ970AシステムのようなミッドレンジのDAQシステムで測定速度を最適化して、大半のデザイン妥当性確認テストに対応する方法について説明します

アプリケーション・ノート 2018-07-17

Testing Next Generation AC Controller with BLE Radio Technology - Application Brief
How an air conditioner manufacturer tested their next generation controller with Bluetooth Low Energy radio technology.

アプリケーション・ノート 2018-04-11

PDF PDF 695 KB
データ収集システムにおけるユニバーサル入力の利点
このアプリケーションブリーフでは、デザインの注意事項、システムの注意事項、および自動化テストの速度向上のヒントについて説明します。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

リレーの寿命を最大化
本アプリケーション・ノートは、自動テスト・エンジニア、研究開発や量産テストにデータロガーを使用するエンジニアを対象としています。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

Practical Temperature Measurements (AN-290)
This application note explores the more common temperature measurement techniques and introduces procedures for improving their accuracy.

アプリケーション・ノート 2017-12-13

データ収集システムに不可欠のコンポーネント

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 687 KB
太陽電池セル/モジュール・テスト向け温度測定ソリューション
このアプリケーション・ノートでは、データ収集システムとサーマルイメージングを併用した太陽電池セルとモジュールのテスト方法について検討します。

アプリケーション・ノート 2017-10-25

Using BenchVue to Create and Execute Scan Lists on 3497xA Data Acquisition Units - Application Note
Lean how Keysight's BenchVue software can be used with 3497xA data acquisition units to easily create state information, quickly build automated tests drive measurements to actionable insights faster.

アプリケーション・ノート 2017-07-03

PDF PDF 1.43 MB
デジタルマルチメータを使用してより良いAC実効値測定を行うためのヒント
このアプリケーションノートは、DMMを使用したさまざまな実効値測定、信号が測定品質に与える影響、一般的な測定の落とし穴を避ける方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2017-06-12

DAQとBenchVueソフトウェアによるDC-DCコンバーターの特性評価
このアプリケーションノートでは、キーサイトの34970A/72A DAQとBenchVueソフトウェアを組み合わせて、DC-DCコンバーターのさまざまな特性の測定/プロットを容易に行う手順を説明します。

アプリケーション・ノート 2017-05-04

Optimize your wideband test solution
download new application note: Optimize your wideband test solution

アプリケーション・ノート 2017-02-21

IoTスマートデバイスのバッテリー寿命の最大化

アプリケーション・ノート 2016-07-14

Keysight Technologies スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント
このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-10-23

スイッチ/計測アプリケーション Keysight 34980AとPXIの比較
このアプリケーション・ノートでは、Keysight 34980Aスイッチ/計測ユニットとNational Instruments PXIソリューションを、機能、実行速度、維持コスト、ファンクション・テスト/データ収集環境用のソフトウェア開発の容易さに関して比較しています。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

温度測定点をすばやく明らかにし、特定する
キーサイトのデータロガー34970A/34972Aや赤外線サーモグラフィU5855Aがどのように温度測定についてより素早く、よりよい洞察を得られるかについて説明しています。

アプリケーション・ノート 2014-09-04

Connecting Data Acquisition Systems to a Wireless Network - Application Brief
Learn how you can configure and take advantage of the latest router technology with either the 34972A DAQ system or any LXI instrument.

アプリケーション・ノート 2014-08-30

PDF PDF 659 KB

1 2 3 4 次へ