検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ収集 - DAQ

25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供

キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供し続けています。50 GHzまでの電気、物理、機械、音響、信号ルーティングアプリケーション用のデータ収集ソリューションを提供しています。

データ収集(DAQ)スイッチプラットフォームの比較

スイッチ、コントローラー、アクセサリによるスイッチングソリューションの定義。

  • 高品質のスイッチングと測定を、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションで実現できます。
  • モジュラーLXI/VXIソリューションにより業界標準を使用できます。
  • キーサイトのアプリケーションソフトウェアを使用して、リアルタイムのデータ収集/解析/表示を実行できます。

次世代マルチチャネルデータ収集(DAQ)システムをご覧ください — さらに多くの信号を、さらに高速にサンプリング!


■ データロガーについてエンジニアに相談 ■

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 76

並べ替え
Recognizing and Reducing Data Acquisition Switching Transients - White Paper
Low impedance sources can produce large and fast current transients when switching; creating problems with adjacent channels, transients in the ground circuit that upset digital logic connected to the DUT, or causing the switch unit to reset or hang. This application note describes several techniques to reduce these switching transients.

アプリケーション・ノート 2019-09-27

Basic Instruments August 2019 - October 2019
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

ブローシャ 2019-09-07

PDF PDF 7.73 MB
34970A and 34972A Data Acquisition and Switching - Product Fact Sheet
Product Fact Sheet describing key features of the Keysight 34970A & 34972A.

プロモーション資料 2019-06-27

PDF PDF 406 KB
キーサイトの基本測定器 May 2019 - July 2019
パワー変換テストは複雑さを増しています。衛星、航空電子工学、医療産業向けのパワー変換システム従事者は、今までになく変化している新しいテスト要件に直面しています。...

カタログ 2019-03-19

PDF PDF 3.64 MB
DAQ970A Data Acquisition System Programming Guide
DAQ970A Data Acquisition System Programming Guide

プログラミング&構文ガイド 2019-03-07

PDF PDF 1.65 MB
DAQ970A Data Acquisition System Service Guide
DAQ970A Data Acquisition System Service Guide

ユーザ・マニュアル 2019-02-21

PDF PDF 3.14 MB
Keysight DAQ970A データ収集システム
高性能・低価格なデータ収集システム

技術概要 2018-12-17

DAQ970A Data Acquisition System Security Guide
DAQ970A Data Acquisition System Security Guide

ユーザ・マニュアル 2018-11-01

PDF PDF 333 KB
DAQ970A Data Acquisition System User's Guide
DAQ970A Data Acquisition System User's Guide

ユーザ・マニュアル 2018-11-01

Keysight DAQ970A データロガー・システム
DAQ970A データロガー・システムは、高速なスイッチングと高精度な測定を実現する最新の6 ½桁のDMMを搭載しています。

ブローシャ 2018-10-12

PDF PDF 2.14 MB
高速の熱特性評価と電子機器のテスト
熱特性評価のプロセスは、多くの場合手間のかかる年密な作業です。そのためには、複数の温度ポイントの配線設定をはじめ、電圧、電流、抵抗などの別の種類の信号の測定も必要となります

アプリケーション・ノート 2018-10-08

温度のデータロギング
温度を測定するには多くの方法があります。最も簡単な方法は、被試験デバイス(DUT)に測定プローブを挿入して、その時点のそのポイントでの温度を測定することです

アプリケーション・ノート 2018-08-29

34970A 3D Model, STEP Format
STEP format 3D Model of the 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit with modules installed. Note that this model does not have the bumper kit and handle installed. Use this model as a reference only.

技術概要 2018-08-27

ZIP ZIP 3.34 MB
34972A 3D Model, STEP Format
STEP format 3D Model of the 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit with modules installed. Use this model as a reference only.

技術概要 2018-08-27

ZIP ZIP 12.91 MB
DAQM90xA Data Acquisition modules 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the DAQM90xA Data Acquisition Modules

技術概要 2018-08-24

ZIP ZIP 6.34 MB
DAQをデータロガーとして使用する際の4つの考慮事項
あらゆる産業において、機能豊富な製品の設計がトレンドになっています。製品の機能が増えるほど、テストの開発は複雑になります。

アプリケーション・ノート 2018-08-07

DAQの測定速度を最適化する方法
このホワイトペーパーでは、Keysight DAQ970AシステムのようなミッドレンジのDAQシステムで測定速度を最適化して、大半のデザイン妥当性確認テストに対応する方法について説明します

アプリケーション・ノート 2018-07-17

リレーの寿命を最大化
本アプリケーション・ノートは、自動テスト・エンジニア、研究開発や量産テストにデータロガーを使用するエンジニアを対象としています。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

Practical Temperature Measurements (AN-290)
This application note explores the more common temperature measurement techniques and introduces procedures for improving their accuracy.

アプリケーション・ノート 2017-12-13

PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
Bench and System Switching Products - Selection Guide
Whether you use switching to route signals for design verification applications or for complex automated functional test systems, reliable and repeatable switching is critical for your measurement accuracy.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 11.37 MB
DAQとBenchVueソフトウェアによるDC-DCコンバーターの特性評価
このアプリケーションノートでは、キーサイトの34970A/72A DAQとBenchVueソフトウェアを組み合わせて、DC-DCコンバーターのさまざまな特性の測定/プロットを容易に行う手順を説明します。

アプリケーション・ノート 2017-05-04

82357B – Safety & EMC Compliance Updates
The information in this addendum is provided to improve the contents of the Keysight 82357B USB/GPIB Interface user manuals pertaining to the safety and EMC compliance updates after the manual print date.

ユーザ・マニュアル 2016-06-03

PDF PDF 615 KB
Keysight Technologies スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント
このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-10-23

BenchVueソフトウェア v2.6 簡易取扱説明書 - DAQアプリケーション(BV0006A)編 -
BenchVueソフトウェア v2.6現在、DAQアプリケーションでは、34970A/34972Aをサポートしています。 本資料は、34970A/34972AをPCに接続して、データ収集を行うためのアプリケーション操作方法を説明する資料です。

ユーザ・マニュアル 2015-05-13

PDF PDF 1.85 MB

1 2 3 4 次へ