Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
データ収集システム (DAQ)
電圧、電流、温度、ひずみなどを正確に測定
DAQ メインフレームとモジュールをバンドルして節約
測定アプリケーションに合わせて最適なバンドル製品をご購入いただくと、同じアイテムを単品でご購入いただくより、最大約10%お得です。
DAQ を購入して特典をお受け取りください
DAQ の購入をお得にする無料ギフトで、テストプロセスの自動化と合理化にお役立てください。
業界をリードするデータ収集システム(DAQ)
キーサイトは、25年以上にわたってデータ収集システム(DAQ)とスイッチング・ソリューションを提供しています。キーサイトのデータ収集システム(DAQ)は、電気、物理、機械、音響、信号ルーティングなどの幅広い用途に活用でき、測定結果の信頼性を確実にします。
- コンパクトかつ費用対効果の高いソリューションで、高性能なスイッチングと測定を実現します。
- 業界規格に準拠したモジュール式LXIおよびVXIソリューションを使用できます。
- 付属のBenchVueソフトウェアを使用して、リアルタイムのデータ収集/解析/表示を実行できます。
温度を正確に測定するための手法と手順
お使いのアプリケーションでは、正確で信頼性の高い温度測定を求められていますか?セットアップが正確に温度を測定できているのか、確認するにはどうすればよいでしょうか。
キーサイトのデータ収集システム(DAQ)には、正確な温度測定に必要な、以下の機能が搭載されています。
- ノイズ除去用の積分型A/D機能
- 内蔵熱電対基準接点による低熱起電力スキャン機能
- オープン熱電対チェック機能
- 熱電対、サーミスター、測温抵抗体(RTD)線形化ルーチン内蔵、ITS-90温度標準に適合
- オフセット補正付き4線式抵抗測定機能
- 複数のアイソレートされた入力を備え、300 Vまでのフローティングが可能
以下では、正確な結果を得るためのトランスデューサの配置、信号調整、測定システムに関する重要事項を紹介しています。
データ収集システム(DAQ)製品ラインナップ
信頼性と再現性のあるスイッチングは、測定精度に重要な要素です。キーサイトデータ収集システム(DAQ)は、USBモジュール型、ベンチトップ型、LXI機器、多様な機能を提供しています。
BenchVueで制御、自動化、簡素化
Keysight BenchVueソフトウェアは、テストに関する数々な問題を解決します。測定器の接続、制御、テスト・シーケンスを自動化をすることで、テスト開発段階 を超えてすばやく移動ます。数回のクリックでこれまで以上に迅速に結果にアクセスでき、以下のようなことが可能になります。
- 頻繁に使用する コントロールや測定が設定可能
- データと画面の画像を数回クリックするだけで簡単にログに記録し、エクスポートして、迅速な解析が可能
- 最小限の計測情報で自動テストシーケンスを迅速に作成可能
データ収集システムに関するよくある質問
データ収集システム、DAQとは何ですか?
DAQとは、Data AcQuisitionの略語で、データ収集を意味します。一方で、データ収集システムは、電圧、電流、温度、ひずみ等を計測・測定する装置のことを指します。 データ収集システムは、物理パラメータをセンサやトランスデューサーを使用してサンプリングするための一連のハードウェアとソフトウェアで構成されます。エンジニアはシステムを使用して、サンプルの調整やデジタルデータへの変換を実行し、データの捕捉、ライブモニタリング、解析を行うことができます。
データ収集システムの使い方を教えてください。
データ収集システム(DAQ) は通常、製品の特性評価、プロセス/製品のモニタリング、テストプロセスの制御という3つの主要な目的のために使用します。
静的DAQと動的DAQの違いは何ですか?
静的DAQは、通常、各入力チャネルをスキャンするときに1回測定を実行します。1 回または複数回(複数の入力チャネルを備えている場合)の測定を一定のサンプリングレートで実行するので、温度や湿度などの低速で変化する測定に最適です。一 方、動的DAQは、測定のサンプリングをすばやく連続的に複数回行うため、各入力チャネルは振動信号、音響信号、構造的応力信号などの高速で変化する信号を捕捉できます。
データロガーとは何ですか?
データロガーとは、電圧や温度、圧力など様々な物理量データを測定・収集したものを保存する機器のことを指します 。D AQシステムは、マルチ入力チャネル・スイッチ・マルチプレクサ、内蔵シグナルコンディショナー、制御システムを使用して、効率的にデータロギングを実行し、センサからの信号の捕捉の自動化を支援することができます。
動的DAQの利点とは何ですか?
動的DAQは、内蔵のハードウェア・シグナル・デジタイザを使用して、高いサンプリングレートで、1台または複数台のセンサの動的信号をサンプリングすることができます。 このため、電圧、電流、振動、または構造的応力の変化の過渡信号を捕捉できます。 最新のDAQは、高速フーリエ変換(FFT)演算アルゴリズムを内蔵し、タイムドメイン信号表示を周波数ドメイン信号表示に変換します。このため、エンジニアは、タイムドメインと周波数ドメインの両方で動的信号を解析できます。
最適なツールで機能を拡張
キーサイトのデータ収集システム(DAQ)を最大限に活用するためのソフトウェアとアクセサリです。
データ収集システム(DAQ)に関するリソース
ご要望、ご質問はございませんか。