検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ収集 - DAQ

25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供

キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/スイッチングソリューションを提供し続けています。50 GHzまでの電気、物理、機械、音響、信号ルーティングアプリケーション用のデータ収集ソリューションを提供しています。

データ収集(DAQ)スイッチプラットフォームの比較

スイッチ、コントローラー、アクセサリによるスイッチングソリューションの定義。

  • 高品質のスイッチングと測定を、コンパクトでコストパフォーマンスの高いソリューションで実現できます。
  • モジュラーLXI/VXIソリューションにより業界標準を使用できます。
  • キーサイトのアプリケーションソフトウェアを使用して、リアルタイムのデータ収集/解析/表示を実行できます。

次世代マルチチャネルデータ収集(DAQ)システムをご覧ください — さらに多くの信号を、さらに高速にサンプリング!


■ データロガーについてエンジニアに相談 ■

多点での温度、電圧等の測定、データ収集においてお困りのことはありませんか?
データロガー機器選択、データロガーにおけるプログラム作成方法など様々な内容についてご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。 エンジニアに相談 (ご相談フォーム)

  • DAQ970A データロガー/データ収集システム DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • DAQ973A データロガー/データ収集システム DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。

  • 34970A データ収集制御ユニット/データロガーとモジュール 34970A データ収集制御ユニット/データロガーとモジュール 

    34970A データ収集制御ユニット/データロガーとモジュール

    34970A 3スロット・データ収集ユニット(DAQ)、スイッチ/データロガーと制御プラグイン・モジュール...

  • 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品] 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品] 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品]

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測メインフレーム(データロガー)およびモジュール 34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測メインフレーム(データロガー)およびモジュール 

    34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測メインフレーム(データロガー)およびモジュール

    34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニット(データロガー)は、デザイン検証、自動テスト、データ収集などの中~高密度スイッチ/計測アプリケーション用の低価格のワンボックス・ソリューションです。

  • L4400シリーズLXIスイッチ/制御測定器 L4400シリーズLXIスイッチ/制御測定器 

    L4400シリーズLXIスイッチ/制御測定器

    • スタンドアロンの測定器
    • スイッチ・モジュール、デジタルI/O、アナログ出力測定器
    • イーサネット・インタフェース
    • グラフィカルなWebインタフェース

  • RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム 

    RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム

    独自のカスタム・スイッチ・ソリューションを構築するために、2種類のRFスイッチ・プラットフォームを選択できます。

  • USB データ収集デバイス USB データ収集デバイス 

    USB データ収集デバイス

    マルチファンクション DAQ、同時サンプリング DAQ、アイソレート・デジタル IO、熱電対入力デバイスです。

  • データ収集 オプションとアクセサリ データ収集 オプションとアクセサリ 

    データ収集 オプションとアクセサリ

    34970A 用オプションとアクセサリ

  • KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite 

    KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite 

    KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • X8711A IoTデバイス・ファンクション・テスト・ソリューション X8711A IoTデバイス・ファンクション・テスト・ソリューション 

    X8711A IoTデバイス・ファンクション・テスト・ソリューション

    • IoTデバイス用の無線シグナリング・ファンクション・テスト・ソリューション
    • 定量測定:入力パワー測定、レシーバー感度、パケット・エラー・レート(PER)測定
    • 設定/使用が容易なハードウェアとソフトウェアによる統合ソリューション

Data Acquisition - DAQ [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ