検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

データ・ジェネレーター/アナライザ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

6 / 6 製品

並べ替え
製品 チャネル 周波数レンジ データ機能
81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル
1 15 MHz - 3.35 GHz 12 Mビット/チャネル; PRBS 2^n-1、n=5、6、...15、23、31; RZ、NRZ、DNRZ、R1
81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル
2 15 MHz - 3.35 GHz 12 Mビット/チャネル、PRBS 2^n-1、n=5、6、...15、23、31; RZ、NRZ、DNRZ、R1
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
n/a 120 MHz pulse, 240 MHz sine なし
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
1 or 2 330 MHz pulse, 500 MHz sine yes
M8020A J-BERT高性能BERT構成 M8020A J-BERT高性能BERT構成
n/a n/a n/a
N4974A PRBSジェネレータ、40 Gb/s [販売終了製品] N4974A PRBSジェネレータ、40 Gb/s [販売終了製品]
n/a n/a n/a