検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ・ジェネレーター/アナライザ

Keysightのデータ・ジェネレーターは、機能/パラメトリックテスト向けのデジタル信号源です。81100ファミリーは3.35Gb/sまでの1または2チャンネルの信号を出力できます。81200プラットフォームはフレキシブルで拡張性があり、240チャネルまで対応しています。デバイスやシステムの特性評価のために、データジェネレーターやアナライザを任意に組み合わせることのできる計測システムです。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

関連製品&ソリューション

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • No image available PRBSジェネレータ [販売終了製品] 

    PRBSジェネレータ [販売終了製品]

    Keysight PRBSジェネレータは、0.05 Gb/s~56 Gb/sのデータ・レート・レンジと200 mV~1.6 Vのデータ出力振幅レンジに対応しています。

アクセサリ

  • No image available アクセサリ 

    アクセサリ

    これらの遷移時間コンバータ、アダプタ、ケーブルキットは、パルス/パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ/アナライザ、ParBERTで使用する様に設計されています。

データ・ジェネレータ/アナライザ プラットフォーム&アクセサリ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した データ・ジェネレータ/アナライザのプラットフォームとアクセサリ類の製品情報です。