検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

同軸導波管アダプタ

検索を使い、目的の製品をお選びください。

  • X281A 導波管アダプタ N型(メス)、X-Band、12.4GHz X281A 導波管アダプタ N型(メス)、X-Band、12.4GHz 

    X281A 導波管アダプタ N型(メス)、X-Band、12.4GHz

    Keysight X281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。

  • X281C 同軸導波管アダプタ APC-7、X-Band、12.4GHz X281C 同軸導波管アダプタ APC-7、X-Band、12.4GHz 

    X281C 同軸導波管アダプタ APC-7、X-Band、12.4GHz

    Keysight X281Cアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。

  • P281C 同軸導波管アダプタ、APC-7、P-Band、18GHz P281C 同軸導波管アダプタ、APC-7、P-Band、18GHz 

    P281C 同軸導波管アダプタ、APC-7、P-Band、18GHz

    Keysight P281Cアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。

  • P281B 同軸導波管アダプタ、ACP-7、12.4 - 18GHz P281B 同軸導波管アダプタ、ACP-7、12.4 - 18GHz 

    P281B 同軸導波管アダプタ、ACP-7、12.4 - 18GHz

    Keysight P281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタは...

  • K281C 同軸導波管アダプタ 3.5mm(メス) 、K-Band、26.5GHz K281C 同軸導波管アダプタ 3.5mm(メス) 、K-Band、26.5GHz 

    K281C 同軸導波管アダプタ 3.5mm(メス) 、K-Band、26.5GHz

    Keysight K281Cアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。

  • R281A 同軸-導波管アダプタ、2.4 mm(メス)/WR-28、26.5 GHz~40 GHz R281A 同軸-導波管アダプタ、2.4 mm(メス)/WR-28、26.5 GHz~40 GHz 

    R281A 同軸-導波管アダプタ、2.4 mm(メス)/WR-28、26.5 GHz~40 GHz

    R281Aは、26.5~40GHzの周波数範囲を持つ、2.4 mm(メス)コネクタとWR-28導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。

  • R281B 同軸-導波管アダプタ、2.4mm(オス) 26.5 - 40GHz R281B 同軸-導波管アダプタ、2.4mm(オス) 26.5 - 40GHz 

    R281B 同軸-導波管アダプタ、2.4mm(オス) 26.5 - 40GHz

    Keysight R281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。

  • Q281A 同軸導波管アダプタ、2.4mm(メス)、33 - 50GHz Q281A 同軸導波管アダプタ、2.4mm(メス)、33 - 50GHz 

    Q281A 同軸導波管アダプタ、2.4mm(メス)、33 - 50GHz

    Keysight Q281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタは、それぞれの導波管帯域の全周波数レンジ...

  • Q281B 同軸導波管アダプタ、2.4mm(オス)33 - 50GHz Q281B 同軸導波管アダプタ、2.4mm(オス)33 - 50GHz 

    Q281B 同軸導波管アダプタ、2.4mm(オス)33 - 50GHz

    Keysight Q281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換し...

  • U281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 40-60GHz U281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 40-60GHz 

    U281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 40-60GHz

    Keysight U281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。

  • U281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(オス) 40 - 60GHz U281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(オス) 40 - 60GHz 

    U281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(オス) 40 - 60GHz

    U281B同軸-導波管アダプタ、1.85mm(オス) 40-60GHz

  • V281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 50 - 67GHz V281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 50 - 67GHz 

    V281A 同軸-導波管アダプタ、1.85mm(メス) 50 - 67GHz

    Keysight V281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。

  • V281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm (オス), 50-67GHz V281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm (オス), 50-67GHz 

    V281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm (オス), 50-67GHz

    V281B 同軸-導波管アダプタ、1.85mm (オス), 50-67GHz

  • V281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-15、50 GHz~75 GHz V281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-15、50 GHz~75 GHz 

    V281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-15、50 GHz~75 GHz

    V281Cは、50~75 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(メス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。

  • V281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-15、50 GHz~75 GHz V281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-15、50 GHz~75 GHz 

    V281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-15、50 GHz~75 GHz

    V281Dは、50~75 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(オス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。

  • W281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-10、75 GHz~110 GHz W281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-10、75 GHz~110 GHz 

    W281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-10、75 GHz~110 GHz

    W281Cは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(メス)コネクタとWR-10導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。

  • W281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-10、75 GHz~110 GHz W281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-10、75 GHz~110 GHz 

    W281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-10、75 GHz~110 GHz

    W281Dは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1.0 mm(オス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。