検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ベクトル信号解析ソフトウェアの販売が完了

 

 

後継ソフトウェア製品について

89600 ベクトル信号解析ソフトウェアは、研究開発に最適な業界最高のベクトル信号解析ソフトウェアです。高度なツールにより、信号のスペクトラム/変調/時間特性を評価できます。また、以下のさまざまな測定プラットフォームおよびライセンス・タイプで動作します。

  • 89601A(ノードロック・ライセンス)
  • 89601AN(フローティング・ライセンス)
  • 89601N12(12ヶ月間限定フローティング・ライセンス)
  • 89601A ベクトル信号解析ソフトウェア: Node Locked License [販売・サポート終了製品] 89601A ベクトル信号解析ソフトウェア: Node Locked License [販売・サポート終了製品] 

    89601A ベクトル信号解析ソフトウェア: Node Locked License [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89601Aベクトル変調解析ソフトウェアをESA/PSAスペクトラム・アナライザにリンクさせることにより、業界最高レベルの評価ツールとトラブルシューティング・ツールになります。

  • 89601AN WLANテスト・スイート・ソフトウェア: フローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品] 89601AN WLANテスト・スイート・ソフトウェア: フローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    89601AN WLANテスト・スイート・ソフトウェア: フローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    フローティング・ライセンスにより、複数のユーザがライセンスを共有できます。

  • 89601A-105 89600 VSA EEsof ADSへのダイナミック・リンク・オプション105 [販売・サポート終了製品] 89601A-105 89600 VSA EEsof ADSへのダイナミック・リンク・オプション105 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-105 89600 VSA EEsof ADSへのダイナミック・リンク・オプション105 [販売・サポート終了製品]

    強力な89600シリーズVSAソフトウェアは、Keysight EEsofのAdvanced Design Systemと緊密に統合して、シミュレーション結果を解析することができます。

  • 89601A-106 MathWorks Simulinkベース・デザインへのベクトル信号解析ダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品] 89601A-106 MathWorks Simulinkベース・デザインへのベクトル信号解析ダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品] 

    89601A-106 MathWorks Simulinkベース・デザインへのベクトル信号解析ダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品]

    このオプションは、Simulink用のVSAブロック・セットです。VSAシンク・ブロックとVSA信号源ブロックの両方が提供されます。

  • 89601A-200 89600基本ベクトル信号解析オプション200 [販売・サポート終了製品] 89601A-200 89600基本ベクトル信号解析オプション200 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-200 89600基本ベクトル信号解析オプション200 [販売・サポート終了製品]

    強力な表示フォーマット、ギャップのない信号記録/再生、優れたヘルプ・テキストにより、信号解析に必要なツールを提供します。

  • 89601A-300 89600 VSAハードウェア・コネクティビティ:オプション300 [販売・サポート終了製品] 89601A-300 89600 VSAハードウェア・コネクティビティ:オプション300 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-300 89600 VSAハードウェア・コネクティビティ:オプション300 [販売・サポート終了製品]

    89600シリーズ・ベクトル信号解析ソフトウェアは、オプション300(必須)で提供される高度なハードウェア・コネクティビティ機能を使って、シグナル・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、オシロスコープ、ロジック・アナライザ、モジュラVXIシステムなど、30を超えるKeysight測定器に接続することができます。

  • 89601A-AYA ベクトル変調解析:オプション AYA [販売・サポート終了製品] 89601A-AYA ベクトル変調解析:オプション AYA [販売・サポート終了製品] 

    89601A-AYA ベクトル変調解析:オプション AYA [販売・サポート終了製品]

    主要規格、2次的な規格、新しい規格、固有の仕様のいずれをデザインする場合も、フレキシブル変調解析は、信号性能の評価、変調の問題の根本原因の究明に必要なツールを提供します。

  • 89601A-B7N 89600シリーズ オプションB7N  : 3G変調解析 [販売・サポート終了製品] 89601A-B7N 89600シリーズ オプションB7N : 3G変調解析 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7N 89600シリーズ オプションB7N : 3G変調解析 [販売・サポート終了製品]

    3G変調解析オプション(オプションB7N)は、3G変調信号を評価、トラブルシュートするためのオプションです。

  • 89601A-B7R オプションB7R - WLAN変調解析 [販売・サポート終了製品] 89601A-B7R オプションB7R - WLAN変調解析 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7R オプションB7R - WLAN変調解析 [販売・サポート終了製品]

    89600シリーズ・ベクトル信号解析用無線LAN変調解析オプションは、無線LAN(802.11a/b/g)信号のスペクトラム測定、時間測定、変調品質測定の機能を備えています。 

  • 89601A-B7S 89600 VSA IEEE 802.16 OFDM Fixed WiMAX™変調解析:オプションB7S [販売・サポート終了製品] 89601A-B7S 89600 VSA IEEE 802.16 OFDM Fixed WiMAX™変調解析:オプションB7S [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7S 89600 VSA IEEE 802.16 OFDM Fixed WiMAX™変調解析:オプションB7S [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89600 VSAソフトウェアのオプションB7Sは、IEEE 802.16-2004 OFDM信号に対する包括的な変調解析機能を提供します。

  • 89601A-B7T 89600 VSA cdma2000®/1xEV-DV変調解析オプションB7T [販売・サポート終了製品] 89601A-B7T 89600 VSA cdma2000®/1xEV-DV変調解析オプションB7T [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7T 89600 VSA cdma2000®/1xEV-DV変調解析オプションB7T [販売・サポート終了製品]

    フォワード/リバース・リンクのcdma2000信号およびフォワード・リンクの1xEV-DV信号のデスクランブル、逆拡散、復調が可能。

  • 89601A-B7U 89600 VSA W-CDMA/HSPA+変調解析オプションB7U [販売・サポート終了製品] 89601A-B7U 89600 VSA W-CDMA/HSPA+変調解析オプションB7U [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7U 89600 VSA W-CDMA/HSPA+変調解析オプションB7U [販売・サポート終了製品]

    オプションB7Uのツールを使用すると、W-CDMA、HSPA、HSPA+信号の測定、評価、トラブルシューティングが行えます。

  • 89601A-B7W 89600 VSA 1xEV-DO変調解析オプションB7W [販売・サポート終了製品] 89601A-B7W 89600 VSA 1xEV-DO変調解析オプションB7W [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7W 89600 VSA 1xEV-DO変調解析オプションB7W [販売・サポート終了製品]

    1xEV-DO変調信号を高度な機能を使用して解析できます。

  • 89601A-B7X 89600 VSA TD-SCDMA変調解析:オプションB7X [販売・サポート終了製品] 89601A-B7X 89600 VSA TD-SCDMA変調解析:オプションB7X [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7X 89600 VSA TD-SCDMA変調解析:オプションB7X [販売・サポート終了製品]

    Keysightの89600 VSAソフトウェアのオプションB7Xでは、TD-SCDMA変調とRF性能を解析できます。

  • 89601A-B7Y 89601A-B7Y、89601AN-B7Y IEEE 802.16e OFDMA(Mobile WiMAX™)変調解析 [販売・サポート終了製品] 89601A-B7Y 89601A-B7Y、89601AN-B7Y IEEE 802.16e OFDMA(Mobile WiMAX™)変調解析 [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7Y 89601A-B7Y、89601AN-B7Y IEEE 802.16e OFDMA(Mobile WiMAX™)変調解析 [販売・サポート終了製品]

    IEEE 802.16 OFDMA変調解析

  • 89601A-B7Z 89600 VSA IEEE 802.11n MIMO 変調解析オプション B7Z [販売・サポート終了製品] 89601A-B7Z 89600 VSA IEEE 802.11n MIMO 変調解析オプション B7Z [販売・サポート終了製品] 

    89601A-B7Z 89600 VSA IEEE 802.11n MIMO 変調解析オプション B7Z [販売・サポート終了製品]

    IEEE 802.11n MIMO は同時に同じ周波数で複数のOFDM信号を送信し、解析が非常に困難です。

  • 89601A-BHB MB-OFDM UWB変調解析89601A-BHB、89601AN-BHB [販売・サポート終了製品] 89601A-BHB MB-OFDM UWB変調解析89601A-BHB、89601AN-BHB [販売・サポート終了製品] 

    89601A-BHB MB-OFDM UWB変調解析89601A-BHB、89601AN-BHB [販売・サポート終了製品]

    89600 VSAソフトウェアのオプションBHBマルチバンドOFDM変調解析は、帯域幅が広く時間変動する複雑なUWB MB-OFDM物理層信号の解析とトラブルシューティングに必要な高度な測定ツールを実現します。

  • 89601A-BHC RFID変調解析89601A-BHC、89601AN-BHC [販売・サポート終了製品] 89601A-BHC RFID変調解析89601A-BHC、89601AN-BHC [販売・サポート終了製品] 

    89601A-BHC RFID変調解析89601A-BHC、89601AN-BHC [販売・サポート終了製品]

    一般的なEPCglobal Class 1-Gen 2規格の順方向(インテロゲータ)信号と戻り(タグ)信号の両方を解析できます。 または、復調方式、ライン・コード化、ビット・レート/tariを手動で設定できます。

  • 89601A-BHD 89600 VSA LTE FDD変調解析:オプションBHD [販売・サポート終了製品] 89601A-BHD 89600 VSA LTE FDD変調解析:オプションBHD [販売・サポート終了製品] 

    89601A-BHD 89600 VSA LTE FDD変調解析:オプションBHD [販売・サポート終了製品]

    LTE 変調解析オプション付き Keysight 89600 シリーズ VSA (ベクトル信号解析) ソフトウェアを使い、3GPP LTE 能力を有するデバイスの性能をより深く洞察してください。

  • 89601A-BHE 89600 VSA LTE TDD変調解析:オプションBHE [販売・サポート終了製品] 89601A-BHE 89600 VSA LTE TDD変調解析:オプションBHE [販売・サポート終了製品] 

    89601A-BHE 89600 VSA LTE TDD変調解析:オプションBHE [販売・サポート終了製品]

    89600シリーズ・ベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアのオプションLTE変調解析を使用すれば、3GPP LTE(Long Term Evolution)対応のデバイスの性能をより詳細に解析することができます。

  • 89601AS ソフトウェア・アップデート・サービス89601AS/89601ASN [販売・サポート終了製品] 89601AS ソフトウェア・アップデート・サービス89601AS/89601ASN [販売・サポート終了製品] 

    89601AS ソフトウェア・アップデート・サービス89601AS/89601ASN [販売・サポート終了製品]

    ソフトウェア・アップデート・サービスにより、89600 VSAソフトウェアを常に最新の状態にして、最新の機能を得ることができます。

  • 89601N12 ベクトル信号解析ソフトウェア:12ヶ月のフローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品] 89601N12 ベクトル信号解析ソフトウェア:12ヶ月のフローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    89601N12 ベクトル信号解析ソフトウェア:12ヶ月のフローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    89600シリーズVSAソフトウェアは、規格に準拠した高性能の汎用信号評価/トラブルシューティング・ツールです。

  • 89601B-105 ADSおよびSystemVueダイナミック・リンク、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品] 89601B-105 ADSおよびSystemVueダイナミック・リンク、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    89601B-105 ADSおよびSystemVueダイナミック・リンク、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    89601Bオプション105を使用すると、Advanced Design System (ADS)およびSystemVueソフトウェアとの緊密でインタラクティブな統合により、シミュレーション結果を解析することができます。

  • 89601B-106 MathWorks Simulinkベースのデザインへのダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品] 89601B-106 MathWorks Simulinkベースのデザインへのダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品] 

    89601B-106 MathWorks Simulinkベースのデザインへのダイナミック・リンク [販売・サポート終了製品]

    89601Bオプション106は、Simulinkと組み合わせて使用できるVSAシンク/VSA信号源ブロックを提供します。

  • 89601B-B7S 802.16 OFDM変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売終了製品] 89601B-B7S 802.16 OFDM変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売終了製品] 

    89601B-B7S 802.16 OFDM変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売終了製品]

    89601BオプションB7Sは、OFDMおよびIEEE 802.16-2004(Fixed WiMAX)専用のトラブルシューティング・ツールを提供し、信号の変調/時間/周波数特性の評価を可能にします。

  • 89601B-BHB UWB(MB-OFDM)変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品] 89601B-BHB UWB(MB-OFDM)変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    89601B-BHB UWB(MB-OFDM)変調解析、トランスポータブル・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    オプションBHBは、WiMedia Alliance物理インタフェースに準拠した信号のすべての時間周波数コードとデータ・レートを測定します。

  • 89604A ディストーション・テスト・スイート [販売・サポート終了製品] 89604A ディストーション・テスト・スイート [販売・サポート終了製品] 

    89604A ディストーション・テスト・スイート [販売・サポート終了製品]

    89604A/89604ANによるマルチチャネル・パワーアンプの非線形歪みの測定

  • 89607A WLANテスト・スイート・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 89607A WLANテスト・スイート・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    89607A WLANテスト・スイート・ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    89607A WLANテスト・スイート・ソフトウェアを使用すれば、802.11a/b/g WLAN送信機の規格ベースのテストを高速化できます。

  • 89601B-300 ハードウェア・インタフェース [販売・サポート終了製品] 89601B-300 ハードウェア・インタフェース [販売・サポート終了製品] 

    89601B-300 ハードウェア・インタフェース [販売・サポート終了製品]

    • シグナル・アナライザ、オシロスコープ、ロジック・アナライザ、モジュラ測定器など、40種類以上のハードウェア・プラットフォームに接続可能
    • トランスポータブル・ライセンスまたはフローティング・ライセンスとしても購入可能
    • このオプションは、製品アップグレードとして追加できます