検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ターミナル・ブロックおよび校正用ショート

測定器とターゲット・システムを接続するには、様々な長さと、ターミネーションのあるキーサイトのケーブルとアダプタから選択して下さい。

  • 34102A 低熱起電力入力ケーブル 34102A 低熱起電力入力ケーブル 

    34102A 低熱起電力入力ケーブル

    Keysight 34102Aは、34420A用の低熱起電力入力ケーブルです。

  • 34103A 低熱起電力ショート・プラグ 34103A 低熱起電力ショート・プラグ 

    34103A 低熱起電力ショート・プラグ

    Keysight 34103Aは、34420A用の低熱起電力ショート・プラグです。

  • 34104A 低熱起電力入力コネクタ 34104A 低熱起電力入力コネクタ 

    34104A 低熱起電力入力コネクタ

    Keysight 34104Aは、34420Aに適合する低熱起電力入力コネクタです。

  • 34171B 入力ターミナル・ブロック 34171B 入力ターミナル・ブロック 

    34171B 入力ターミナル・ブロック

    入力ターミナル・ブロック 34401A/34410A/34411A/L4411A デジタル・マルチメータ用 デジタル・マルチメータ用34171B ターミナル・コネクタは、ワイヤを5つのターミナルにつなぐ、便利で高い信頼性を実現しました。

  • 34172B Calibration Short for Digital Multimeters 34172B Calibration Short for Digital Multimeters 

    34172B Calibration Short for Digital Multimeters

    The Keysight 34172B digital multimeter calibration short is a set of two shorts which provide a convenient and reliable method to apply a short to the input connectors of the multimeter.