検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

温度センサとプローブ

一般的な温度測定から、PC基盤の表面温度の測定まで、キーサイトの温度測定用のアクセサリなら要求に対応できます。

  • 34307A 熱電対キット 34307A 熱電対キット 

    34307A 熱電対キット

    • 10個のJ型熱電対
    • 長さ:180 cm

  • 34308A サーミスタ・キット 34308A サーミスタ・キット 

    34308A サーミスタ・キット

    • 5個の0~75 ℃サーミスタ
    • 温度許容差:0.1 ℃
    • 終端:裸線
    • 直径2.4 mm(最大)
    • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)

  • E2308A サーミスタ温度プローブ E2308A サーミスタ温度プローブ 

    E2308A サーミスタ温度プローブ

    Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。

  • 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 

    34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor kit consists of a 4-wire PT100 RTD temperature sensor and two black dual banana plugs.

  • 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 

    34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor elements product consists of quantity five 4-wire PT100 RTD temperature sensor elements used for the 34152A.

  • U1180A 高性能熱電対セット(J&K) U1180A 高性能熱電対セット(J&K) 

    U1180A 高性能熱電対セット(J&K)

    U1250シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用の熱電対アダプタとリード・キット

  • U1181A イマージョン温度プローブ U1181A イマージョン温度プローブ 

    U1181A イマージョン温度プローブ

    イマージョン温度プローブ

  • U1182A 工業用表面温度プローブ U1182A 工業用表面温度プローブ 

    U1182A 工業用表面温度プローブ

    工業用表面温度プローブ

  • U1183A 空気温度プローブ U1183A 空気温度プローブ 

    U1183A 空気温度プローブ

    空気温度プローブ

  • U1184A 温度プローブ・アダプタ U1184A 温度プローブ・アダプタ 

    U1184A 温度プローブ・アダプタ

    温度プローブ・アダプタ

  • U1185A 高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ U1185A 高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ 

    U1185A 高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ

    高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタ

  • U1186A 高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタ U1186A 高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタ 

    U1186A 高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタ

    高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタ

  • U1188A 標準性能Kタイプ熱電対(1m) アダプタ一体型 U1188A 標準性能Kタイプ熱電対(1m) アダプタ一体型 

    U1188A 標準性能Kタイプ熱電対(1m) アダプタ一体型

    U1194A ハンドヘルド・クランプ・メータの標準性能Kタイプ熱電対