検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

4 / 73 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ スイッチ・タイプ スイッチ構成 スイッチング速度 終端/未終端 アイソレーション 保証寿命 許容パワー(平均)
L7222C 同軸トランスファ・スイッチ(DC~26.5 GHz) L7222C 同軸トランスファ・スイッチ(DC~26.5 GHz)

本体のみの概算(税抜): ¥ 105,480

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

DC ~ 26.5 GHz トランスファ・スイッチ DPDT 15 n/a 57 dB at 26.5 GHz 200万回 1 W
87222E 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz 87222E 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 320,259

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

DC ~ 50 GHz トランスファ・スイッチ DPDT 15 n/a 60 dB at 50 GHz 500万回 1 W
87222C 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz 87222C 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 153,911

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

DC ~ 26.5 GHz トランスファ・スイッチ DPDT 15 n/a 67 dB at 26.5 GHz 500万回 1 W
87222D 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz 87222D 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 264,193

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

DC ~ 40 GHz トランスファ・スイッチ DPDT 15 n/a 60 dB at 40 GHz 500万回 1 W