検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

同軸トランスファ・スイッチ

これらのトランスファ・スイッチは、さまざまなアプリケーションに使用して、システムの柔軟性を高め、システムのデザインを簡素化することができます。5つの例を以下に示します。2つの入力と2つの出力の間の切替え、ドロップアウト・スイッチとしての使用、信号反転への使用、SPDTスイッチとしての設定、アクティブ・デバイスのバイパスです。

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • 87222C 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz 87222C 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz (1) 

    87222C 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 26.5GHz

    Keysight 87222C 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号のルーティングを提供します。 87222Cには、優れた再現性...

  • 87222D 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz 87222D 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz (1) 

    87222D 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 40GHz

    Keysight 87222D 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号のルーティングを提供します。

  • 87222E 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz 87222E 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz (1) 

    87222E 同軸トランスファ・スイッチ、DC - 50GHz

    Keysight 87222E 4ポート同軸トランスファ・スイッチは、柔軟な信号ルーティングを提供します。

  • L7222C 同軸トランスファ・スイッチ(DC~26.5 GHz) L7222C 同軸トランスファ・スイッチ(DC~26.5 GHz) (1) 

    L7222C 同軸トランスファ・スイッチ(DC~26.5 GHz)

    信号ルーティングなどのアプリケーションでは柔軟性が重要となりますが、L7222C 4ポート同軸トランスファ・スイッチはこのような柔軟性を備えています。