検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

マトリクス・スイッチ

これらのマトリクス・スイッチは6個のポートで構成されます。各ポートを内蔵のマイクロ波スイッチ経由で個別に接続することによって、RF経路を構築することができます。これらのスイッチは、1x5、2x4、3x3のブロッキング・スイッチング・アプリケーション用に構成できます。

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • 87406B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20 GHz 87406B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20 GHz (1) 

    87406B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20 GHz

    Keysight 87406Bマトリクス・スイッチは、自動テスト/測定や信号モニタリング/ルーティング・アプリケーションに必要な長寿命と信頼性を実現しています。

  • 87606B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20GHz 87606B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20GHz (1) 

    87606B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20GHz

    Keysight 87606Bマトリクス・スイッチは、、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどの...