検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

マルチポート・スイッチ

これらのマルチポート・スイッチは、さまざまなアプリケーションに使用できます。これらのスイッチにより、シングル入力/マルチ(3出力以上)出力が実現できます。単極双投(SPDT)スイッチは、マルチポート・スイッチのサブセットです。

KeysightのLシリーズ電気機械式スイッチは、測定の不確かさを低減し、200万サイクルで0.03 dBの挿入損失の再現性と優れたアイソレーションを保証します。高性能で価格もお求め安く、DC~26.5 GHzのスイッチ構成からお選びいただけます。以下から周波数レンジを選択して、各種Lシリーズ スイッチの詳細を確認してください。

製品の比較/一覧 (33)

製品の検索

  • 87104A マルチポート同軸スイッチ、DC - 4GHz、SP4T終端 87104A マルチポート同軸スイッチ、DC - 4GHz、SP4T終端 (1) 

    87104A マルチポート同軸スイッチ、DC - 4GHz、SP4T終端

    Keysight 87104Aマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで...

  • 87104B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T 87104B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T (1) 

    87104B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T

    Keysight 87104Bマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。

  • 87104C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP4T 87104C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP4T (1) 

    87104C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP4T

    Keysight 87104Cマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。

  • 87104D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP4T 87104D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP4T (1) 

    87104D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP4T

    Keysight 87104Dマルチポート・スイッチは、RF/マイクロ波信号ルーティング/テスト・アプリケーションの信号確度を改善します。

  • 87106A マルチポート同軸スイッチ DC - 4 GHz SP6T 87106A マルチポート同軸スイッチ DC - 4 GHz SP6T (1) 

    87106A マルチポート同軸スイッチ DC - 4 GHz SP6T

    Keysight 87106Aマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。

  • 87106B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP6T 87106B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP6T (1) 

    87106B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP6T

    Keysight 87106Bマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。

  • 87106C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP6T 87106C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP6T (1) 

    87106C マルチポート同軸スイッチ DC - 26.5GHz、SP6T

    Keysight 87106Cマルチポート・スイッチは、挿入損失の再現性とアイソレーションを改善するためのスイッチで、高性能のテスト・システムに最適です。

  • 87106D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP6T 87106D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP6T (1) 

    87106D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP6T

    Keysight 87106Dマルチポート・スイッチは、RF/マイクロ波信号ルーティング/テスト・アプリケーションの信号確度を改善します。

  • 87204A マルチポート同軸スイッチ DC - 4GHz、SP4T 87204A マルチポート同軸スイッチ DC - 4GHz、SP4T (1) 

    87204A マルチポート同軸スイッチ DC - 4GHz、SP4T

    Keysight 87204A終端付きマルチポート・スイッチは、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。

  • 87204B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T 87204B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T (1) 

    87204B マルチポート同軸スイッチ DC - 20GHz、SP4T

    Keysight 87204B終端付きマルチポート・スイッチは、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。