検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

バイパス・スイッチ

これらのバイパス・スイッチを使用すれば、テスト・コンポーネントの挿入/信号経路からの除去を自動的に実行できます。アクティブ・デバイスを「バイパス」することも可能です。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • 8763A 4ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz 8763A 4ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz (1) 

    8763A 4ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz

    Keysight 8763Aマルチポート同軸スイッチは、4個のRFポートと1個の内部50 Ω終端を装備しています。

  • 8763B 4ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz 8763B 4ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz (1) 

    8763B 4ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz

    8763Bマルチポート同軸スイッチは、4個のRFポートと1個の内部50 Ω終端を装備しています。

  • 8763C 4ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz 8763C 4ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz (1) 

    8763C 4ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz

    Keysight 8763Cマルチポート同軸スイッチ(DC~26.5 GHz)は、4個のRFポートと1個の内部50 Ω終端を装備しています。

  • 8764A 5ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz 8764A 5ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz (1) 

    8764A 5ポート同軸スイッチ、DC~4 GHz

    8764Aは5ポートのスイッチで、低SWR、低挿入損失、100 dB以上のアイソレーションを実現します。

  • 8764B 5ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz 8764B 5ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz (1) 

    8764B 5ポート同軸スイッチ、DC~18 GHz

    8764Bは5ポートのスイッチで、低SWR、低挿入損失、90 dB以上のアイソレーションを実現します。

  • 8764C 5ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz 8764C 5ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz (1) 

    8764C 5ポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz

    8764Cは5ポートのスイッチで、低SWR、低挿入損失、90 dB以上のアイソレーションを実現します(18 GHzまで)。