検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

KeysightのRF/マイクロ波テスト・アクセサリは測定セットアップを簡単にし、正確な測定結果を提供します。

  • 500万回で0.03dBの再現性を保証の可変減衰器(アッテネータ)はこちら
  • 500万回で0.03dBの再現性を保証の機械式同軸スイッチ等、スイッチはこちら
  • 広い帯域幅(100kHz~12GHz)とフラットな周波数特性(±1.5dB)のアクティブ差動プローブ等、RFプローブはこちら

1-13 / 13

並べ替え
85024A High Frequency Probe User's and Service Guide
85024A High Frequency Probe User's and Service Guide

ユーザ・マニュアル 2019-03-06

PDF PDF 869 KB
85024A High Frequency Probe - Technical Overview
This technical overview describes the 85024A high frequency probe. It includes information on applications, spectrum analysis, network analysis, the probe's advanced design, and compatibility with other instruments. Also listed are specifications and accessories.

技術概要 2018-10-02

PDF PDF 1.96 MB
Keysight Technologies キーサイトの高周波アクティブ・プローブなら高周波差動信号を、ネットアナでも、スペアナでも!
キーサイトの高周波アクティブプローブなら簡単にプロービングが可能です。

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.03 MB
Keysight Technologies アクティブ差動プローブ U1818A 100 kHz ~ 7 GHz U1818B 100 kHz ~ 12 GHz

技術概要 2015-07-30

キーサイトE5061B LF-RFネットワーク・アナライザを用いた周波数特性解析
キーサイトE5061B LF-RFネットワーク・アナライザを用いた周波数特性解析

アプリケーション・ノート 2014-10-27

U1818A/B 7/12 GHz Active Differential Probes Quick Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight U1818A/B Active Differential Probes.

プロモーション資料 2012-12-21

PDF PDF 561 KB
U1818A/B Active Differential Probe Operating and Service Manual

操作マニュアル 2009-12-01

U1818A/B Active Differential Probe Handling Guide and Tips

リファレンス・ガイド 2009-11-17

PDF PDF 1.29 MB
タイム・ドメイン/周波数ドメイン用 高周波プロービング・ソリューション

アプリケーション・ノート 2009-10-14

41800A アクティブプローブ 5Hz - 500MHz
Keysight Technologies 41800Aアクティブプローブは、周波数帯域5Hz-500MHzをカバーする高入力インピーダンスプローブです。41800Aは、オーディオ、ビデオ、HFおよびVHF帯における回路の信号解析を容易にし...

技術概要 2002-05-09

コンビネーションアナライザを用いた効率的な電子回路・電子部品評価AN1308-1
近年、電子機器への高性能化・小型軽量化の要求が加速されています。これに伴い、回路の開発・設計サイクルの短縮化がますます重要になっていきます。回路の開発・設計の流れを見ますと、システム全体の構築設計を...

アプリケーション・ノート 2002-01-18

41800A Active Probe Operation Note
This manual describes basic information needed to use the 41800A. It provides a general information, specifications, installation, operation, performance test, adjustment, and service information.

ユーザ・マニュアル 2001-01-01

PDF PDF 1.81 MB
85024A 高周波プローブ操作およびサービス・ガイド
85024A 高周波プローブの日本語版、操作およびサービス・ガイドです。

ユーザ・マニュアル 1989-08-15

PDF PDF 4.27 MB