検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

18 / 18 製品

並べ替え
製品 増幅器のタイプ 周波数レンジ 利得 雑音指数
U7227A U7227A USBプリアンプ 10 MHz to 4 GHz 19 dB <5.5 dB (10 to 100 MHz)
<5 dB (10 MHz to 4 GHz)
U7227C U7227C USBプリアンプ 100 MHz to 26.5 GHz 23 dB <6 dB (100 MHz to 4 GHz)
<5 dB (4 to 6 GHz)
<4 dB (6 to 18 GHz)
<5 dB (18 to 26.5 GHz)
U7227F U7227F USBプリアンプ 2 to 50 GHz 28 dB <10 dB (2 to 4 GHz)
<8 dB (4 to 40 GHz)
<9 dB (40 to 44 GHz)
<10 dB (44 to 50 GHz)
N4985A N4985A

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

システム・アンプ 100 kHz to 50 GHz 30 dB 5 at 2 to 30 GHz
12 at 50 GHz
83006A 83006A システム・アンプ 10 MHz ~ 26.5 GHz 20 dB 13 dB (100 MHz ~ 0.1 GHz) * 8 dB (0.1 ~ 18 GHz) * 13 dB (18 ~ 26.5 GHz)
87405B 87405B プリアンプ 10 MHz ~ 4 GHz 24 dB 5 dB (10 MHz ~ 4 GHz)
87405C 87405C プリアンプ 100 MHz ~ 18 GHz 25 dB 6 dB( 0.1 ~ 4 GHz) * 4.5 dB (4 ~ 18 GHz)
83051A 83051A

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

システム・アンプ 45 MHz ~ 50 GHz 23 dB 12 dB ( 45 MHz ~ 2 GHz) * 6 dB (2 ~ 26.5 GHz) * 10 dB (26.5 ~ 50 GHz)
83017A 83017A システム・アンプ 50 MHz ~ 26.5 GHz 25 dB 8 dB (50 MHz ~ 20 GHz) * 13 dB (20 ~ 26.5 GHz)
83018A 83018A システム・アンプ 2 GHz ~ 26.5 GHz 27 dB 10 dB (2 ~ 20 GHz) * 13 dB (20 ~ 26.5 GHz)
83020A 83020A システム・アンプ 2 GHz ~ 26.5 GHz 30 dB 10 dB (2 ~ 20 GHz) * 13 dB (20 ~ 26.5 GHz)
83050A 83050A システム・アンプ 2 GHz ~ 50 GHz 21 dB 6 dB ( 2 ~ 26.5 GHz) * 10 dB (26.5 ~ 50 GHz)
87415A 87415A

本体のみの概算(税抜): ¥ 569,647

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

システム・アンプ 2 GHz ~ 8 GHz 25 dB 13 dB
U7228F U7228F USBプリアンプ 2 to 50 GHz 28 dB <10 dB(2~4 GHz)
<8 dB(4~40 GHz)
<9 dB(40~44 GHz)
<10 dB(44~50 GHz)
U7228C U7228C USBプリアンプ 100 MHz to 26.5 GHz 23 dB <6 dB(100 MHz~4 GHz)
<5 dB(4~6 GHz)
<4 dB(6~18 GHz)
<5 dB(18~26.5 GHz)
U7228A U7228A USBプリアンプ 10 MHz to 4 GHz 19 dB <5.5 dB(10~100 MHz)
<5 dB(10 MHz~4 GHz)
87422A 87422A 増幅器の電源 N/A N/A dB N/A
87421A 87421A n/a n/a n/a n/a