検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

増幅器


◆スペアナ用プリアンプから、最大50GHzまでの超広帯域アンプまでを一覧
   増幅器セレクションガイド [PDF:267KB]

◆【イチオシ】駆動用電源内蔵!小型/省スペースな50GHz帯域アンプ
   N4985A 30GHz/50GHz広帯域増幅器 [PDF:304KB]

NEW! 『Preamplifiers and System Noise Figure』Application Note:このアプリケーション・ノートでは、Keysightの最新の増幅器テクノロジーや特性を含めて、雑音指数の基本について説明しています。Keysightの新製品、87405Cポータブル・プリアンプは、18 GHzまで25 dBの優れた利得性能を提供し、プローブ出力のバイアス接続が可能なので、追加のDC電源が不要です。今すぐ、アプリケーション・ノート 『Preamplifiers and System Noise Figure』をお読みください!

狭帯域アンプをカスケード接続するのではなく、Keysightの増幅器を1台使用するだけで、0.01~26.5 GHz、0.045~50 GHz、その中間レンジなど、帯域幅が大幅に拡大します。Keysightの広帯域増幅器の最良の利点は、雑音を除去/低減できること、クロスオーバ・ネットワークやマルチ電源が不要/低減できることです。

製品の比較/一覧 (18)

製品の検索

  • U7227A USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz U7227A USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz (1) 

    U7227A USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz

    • USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz
    • 温度補正による利得補正値の自動計算
    • Xシリーズ シグナル・アナライザによる優れた雑音指数および利得の最適化
    • 校正データ、雑音指数、Sパラメータの自動転送

  • U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz (1) 

    U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz

    • USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz
    • 温度補正による利得補正値の自動計算
    • Xシリーズ シグナル・アナライザによる優れた雑音指数および利得の最適化
    • 校正データ、雑音指数、Sパラメータの自動転送

  • U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz (1) 

    U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz

    • USBプリアンプ、2~50 GHz
    • 温度補正による利得補正値の自動計算
    • Xシリーズ シグナル・アナライザによる優れた雑音指数および利得の最適化
    • 校正データ、雑音指数、Sパラメータの自動転送

  • 83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz - 26.5 GHz 83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz - 26.5 GHz (1) 

    83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz - 26.5 GHz

    Keysight 83006Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。

  • N4985A システム増幅器(アンプ) N4985A システム増幅器(アンプ) (1) 

    N4985A システム増幅器(アンプ)

    • N4985A-P15は10 MHz~50 GHzで動作します
    • N4985A-P25は2~50 GHzで動作します
    • N4985A-S30は100 kHz~30 GHzで動作します
    • N4985A-S50は100 kHz~50 GHzで動作します

  • 87405B プリアンプ、10MHz - 4GHz 87405B プリアンプ、10MHz - 4GHz (1) 

    87405B プリアンプ、10MHz - 4GHz

    Keysight 87405Bマイクロ波コンポーネント・プリアンプは、小型で、信頼性の高い利得ブロック性能を提供しています。

  • 87405C 100 MHz~18 GHzプリアンプ 87405C 100 MHz~18 GHzプリアンプ (1) 

    87405C 100 MHz~18 GHzプリアンプ

    87405Cは、25 dBの利得と±1.5 dBのフラットネスを提供する高性能プリアンプです。

  • 83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz - 50 GHz 83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz - 50 GHz (1) 

    83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz - 50 GHz

    Keysight 83051Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。

  • 83017A マイクロ波システム・アンプ、0.5 - 26.5GHz 83017A マイクロ波システム・アンプ、0.5 - 26.5GHz (1) 

    83017A マイクロ波システム・アンプ、0.5 - 26.5GHz

    Keysight 83017Aマイクロ波システム・アンプは、システム設計およびインテグレーションに最適な、コンパクトなレディメードのアンプです。

  • 83018A マイクロ波システム・アンプ、2~26.5 GHz 83018A マイクロ波システム・アンプ、2~26.5 GHz (1) 

    83018A マイクロ波システム・アンプ、2~26.5 GHz

    83018Aは、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトなマイクロ波システム・アンプです。