検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プローブ・アクセサリ

これらのプローブとアクセサリ類はネットワーク/スペクトラムアナライザで使用する事が出来ます。

  • 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz 41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz 

    41800A アクティブ・プローブ 5Hz - 500MHz

    Keysight41800A アクティブ・プローブは、5Hz - 500MHzにわたってネットワーク・アナライザやスペクトラム・アナライザの入力...

  • 85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz 85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz 

    85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz

    85024A 高周波プローブにより、インサーキット測定を簡単に行うことができます。低入力キャパシタンス(0.7pF、1MΩ)のため、ほとんど被測定回路に影響を与える...

  • U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz 

    U1818A アクティブ差動プローブ、100 KHz~7 GHz

    インサーキット測定用の高周波アクティブ差動プローブ

  • U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz 

    U1818B アクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz

    インサーキット測定用の高周波アクティブ差動プローブ

  • 10229A 用フック・チップ・アダプタ 10229A 用フック・チップ・アダプタ 

    10229A 用フック・チップ・アダプタ

    10229Aファミリのパッシブ・プローブで使用するために開発された引き込み式フック・チップです。