検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・メータとパワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

44 / 44 製品

並べ替え
製品 チャネル パワー範囲 周波数レンジ 速度 使用可能なパワー・センサ/パワー・メータ 特長 コネクタ・タイプ
E8486A Eバンド導波管パワーセンサ E8486A Eバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,449,594

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 •オプション100:1 μW~100 mW(-30~+20 dBm)
•オプション200:1 nW ~100 mW(-60~+20 dBm)
• 60 GHz~90 GHz n/a · N1913A/14A、E4418B/19B EPMパワーメータ
· N1911A/12A、N8262A Pシリーズ パワーメータ
•最大SWR:
•オプション100:<1.06
•オプション200: <1.28
•導波管フランジ:
• UG-387/U フランジ、EIA WR-12
N432A サーミスタ・パワー・メータ N432A サーミスタ・パワー・メータ 1 -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) 100 kHz to 18 GHz Up to 3 readings/sec 8478B and 478A • Measure average power Type-N (m)
V8486A Vバンド導波管パワーセンサ V8486A Vバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,138,539

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 to +20 dBm 50 GHz ~ 75 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.06 導波管フランジUG-385/U
W8486A Wバンド導波管パワーセンサ W8486A Wバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,202,584

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 to +20 dBm 75 GHz ~ 110 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.08 導波管フランジUG-387/U
V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 288,715

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -63 dBm to +20 dBm 10 MHz to 6 GHz 高速モードで最大23回/s n/a • 平均パワー測定
• 内蔵パワー・センサ/ディスプレイ
Type-N
N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ N1913A EPMシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ 1 • U2000センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• N8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• E441XA CWセンサ、 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• U2000センサ、9 kHz~24 GHz
• N8480センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300センサ、9 kHz~24 GHz
最高400回/秒の測定速度 • U2000 Series
• N8480 Series
• 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series (E9320 Series NOT supported)
• 平均パワーの測定
• 使いやすいキーパッドとカラー・ディスプレイ
数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
L2051XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2051XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 644,791

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から +26 dBm 10 MHz から6 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 N
L2052XA 10 MHz~18 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ L2052XA 10 MHz~18 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 738,579

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から18 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 N
N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ N1914A EPMシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ 2 • U2000センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• N8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480 センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm~+20 dBm
• E441XA CWセンサ、 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• U2000センサ、9 kHz~24 GHz
• N8480センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300センサ、9 kHz~24 GHz
最高200回/秒の測定速度 • U2000 Series
• N8480 Series
• 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series (E9320 Series NOT supported)
• 平均パワーの測定
• 使いやすいキーパッドとカラー・ディスプレイ
数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
L2053XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2053XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 914,431

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から +26 dBm 10 MHzから 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 3.5mm
L2061XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ L2061XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 937,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,067,331

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 • N1920センサ:-35~+20 dBm
• E9320センサ:-65~+20 dBm
• E9300センサ:-60~+44 dBm
• E441XAセンサ:-70~+20 dBm
• 8480センサ:-70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz ~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、50 MHz~18 GHz
• N192X センサ、50 MHz~40 GHz
1500 N8480シリーズ
8480シリーズ
E441xAシリーズ
E9320シリーズ
E9300シリーズ
N192xAシリーズ
ピーク、ピーク・アベレージ比、平均パワー、立上がり/立下がり時間、パルス幅測定 ・ 内部ゼロ調整および校正 ・ 30 MHzビデオBW、100 Mサンプル/sでの連続サンプリング 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
L2062XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2062XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,172,347

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から18 GHz Up to 50,000 readings/sec - ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージパワー、タイムゲーティッド/フリーランモード、パルスパラメータ解析、パルスプロファイル N
L2063XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2063XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,348,238

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,500,940

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 • N1920センサ:-35~+20 dBm
• E9320センサ:-65~+20 dBm
• E9300センサ:-60~+44 dBm
• E441XAセンサ:-70~+20 dBm
• 8480センサ:-70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、50 MHz~18 GHz
• N192X センサ、50 MHz~40 GHz
1500 N8480シリーズ
8480シリーズ
E441xAシリーズ
E9320シリーズ
E9300シリーズ
N192xAシリーズ
ピーク、ピーク・アベレージ比、平均パワー、立上がり/立下がり時間、パルス幅測定 ・ 内部ゼロ調整および校正 ・ 30 MHzビデオBW、100 Mサンプル/sでの連続サンプリング 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
U2053XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ U2053XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 738,579

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から33 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 3.5mm
U2063XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ U2063XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 937,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から33 GHz Up to 50,000 readings/sec - ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージパワー、タイムゲーティッド/フリーランモード、パルスパラメータ解析、パルスプロファイル 3.5mm
N8262A Pシリーズ・パワー・メータ(LXI対応) N8262A Pシリーズ・パワー・メータ(LXI対応) 2 • N1920センサ -35~+20 dBm
• E9300センサ -60~+44 dBm
• E441XAセンサ -70~+20 dBm
• 8480センサ -70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30~+20 dBm
• N8480センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320センサ、50 MHz~18 GHz
• N192Xセンサ、50 MHz~40 GHz
> 1500 読み取り/秒 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• N1920A Series
· 小型でスリムなLXI-C準拠ピーク・パワー・メータ · LANベースの自動測定が可能 · N1911/12Aと機能/プログラミング・コード互換 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ E4416A EPM-Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 675,956

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 • N8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• E441XA CWセンサ、 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• E9320センサ、 -65 dBm ~ +20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、50 MHz~18 GHz
E9320センサで最高1,000回/秒の測定速度 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
測定ピーク、平均パワー・タイムゲーテッドパワー 複数のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ 1 -70~+20 dBm 10 MHz~33 GHz 最高10,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 3.5 mm(オス)
U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 894,981

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~18 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 N型(オス)
U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 624,543

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~18 GHz  最高50,000回/sの測定速度 - • アベレージ・モードでの平均/時間選択測定 N型(オス)
U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 770,251

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~6 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 N型(オス)
U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 506,876

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~6 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - アベレージ・モードでの平均/時間選択測定 N型(オス)
U8487A 10 MHz~50 GHz USB熱電対パワーセンサ U8487A 10 MHz~50 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 691,401

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm 10 MHz~50 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) . 平均パワーの測定
. N1918A パワー・パネル・ソフトウェア付属
n/a
E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ E4417A EPM-Pシリーズ、デュアル・チャネル・パワー・メータ 2 • N8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480センサ、 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• E441XA CWセンサ、 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300センサ、 -60 dBm ~ +44 dBm
• E9320センサ、 -65 dBm ~ +20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz ~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、 50 MHz~18 GHz
E9320センサで最高1,000回/秒の測定速度 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• E9320 Series
測定ピーク、平均パワー・タイムゲーテッドパワー 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
U8488A 10 MHz~67 GHz USB熱電対パワーセンサ U8488A 10 MHz~67 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 939,816

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm 10 MHz~67 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· N1918A パワー・パネル・ソフトウェア付属
n/a
U8481A DC/10 MHz~18 GHz USB熱電対パワー・センサ U8481A DC/10 MHz~18 GHz USB熱電対パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 381,800

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm DC/10 MHz~18 GHz 最高400回/sの測定速度 N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· 無料のN1918Aパワー・パネル・ソフトウェアが付属
n/a
U8485A DC/10 MHz~33 GHz USB熱電対パワーセンサ U8485A DC/10 MHz~33 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 541,966

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm DC/10 MHz~33 GHz 最高400回/sの測定速度 N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· 無料のN1918Aパワー・パネル・ソフトウェアが付属
n/a
U2021XA 50MHz~18GHz USBピーク・パワーセンサ U2021XA 50MHz~18GHz USBピーク・パワーセンサ 1 -30~+20 dBm(ピーク/ゲーティッド)、-45~+20 dBm(アベレージ) 50MHz~18GHz 最高25000回/sの測定速度 8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) ・ピークおよび平均パワーの測定
・無料のN1918Aパワー解析マネージャ・ライセンスが付属
n/a
U2022XA 50MHz~40GHz USBピーク・パワーセンサ U2022XA 50MHz~40GHz USBピーク・パワーセンサ 1 -30~+20 dBm(ピーク/ゲーティッド)、-35~+20 dBm(アベレージ) 50MHz~40GHz 最高2500回/sの測定速度 8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) ・ピークおよび平均パワーの測定
・無料のN1918Aパワー解析マネージャ・ライセンスが付属
n/a
U2000A 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000A 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 540,140

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 759,691

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 dBm~+44 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A 平均パワーの測定 N型(オス)
U2000H 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000H 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 615,501

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 414,041

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 3 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2001B 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001B 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 632,792

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 dBm~+44 dBm 10 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
U2001H 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001H 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 488,691

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 10 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
U2002A 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ U2002A 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 664,777

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 10 MHz~24 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 3.5 mm(オス)
U2002H 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ U2002H 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 742,369

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 50 MHz~24 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 3.5 mm(オス)
U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 467,042

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 9 kHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
53140 シリーズ マイクロ波カウンタ/パワー・メータ/DVM 53140 シリーズ マイクロ波カウンタ/パワー・メータ/DVM 1 · 8480 センサ、 -70 dBm ~ 44 dBm n/a 2  8480 Series カウンタ/パワー・メータ/DMMを1台に統合 * システム・ラックのスペースを節約 * マイクロ波リンクの保守に最適 * バッテリ電源(オプション) n/a
U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8990B ピーク・パワー・アナライザ 8990B ピーク・パワー・アナライザ 2 -35~+20 dBm(CW)
-25~+20 dBm(パルス)
50 MHz~40 GHz > 1500 readings/second Pシリーズ(N1921A、N1922A) ピーク、ピーク・アベレージ比、平均パワー、立ち上がり/立ち下がり時間測定 ・ 内部ゼロ調整および校正 ・ 30 MHzビデオBW、100 Mサンプル/sでの連続サンプリング 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
N1918A パワー・アナライザ・マネージャ(有料)/パワー・パネル・ソフトウェア(無料) [販売・サポート終了製品] N1918A パワー・アナライザ・マネージャ(有料)/パワー・パネル・ソフトウェア(無料) [販売・サポート終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a