検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・メータとパワー・センサ

Keysightのパワー・メータは種々のタイプのセンサ (CW、アベレージ、ピークとアベレージ) と使用することができ、複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定することができます。アプリケーションには基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストがあります。

適切なパワー・メータおよびパワー・センサの選択方法の詳細について:「パワー・メータおよびパワー・センサのセレクション・ガイド」

Keysight Technologies F and S Award Logo

Microwaves&RF誌の読者は、最近Keysight Technologiesを2013年の‘Best Supplier Social Media’賞に選定しました。この賞は、その年にエンジニアが必要としている重要な情報を提供した業界の企業を表彰するものです。

製品の比較/一覧 (44)

1-19 / 19

並べ替え
P-Series Wideband Power Sensor Operating and Service Guide
This guide contains information about the initial inspection, connection, and specifications of the P-Series Wideband Power Sensors.

操作マニュアル 2019-08-01

PDF PDF 1.94 MB
8478B Thermistor Mount Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 8478B Thermistor Mount.

操作マニュアル 2018-03-31

PDF PDF 841 KB
R8486D/Q8486D Power Sensor Operating Manual

操作マニュアル 2018-03-01

PDF PDF 888 KB
11683A Range Calibrator Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 11683A Range Calibrator.

操作マニュアル 2017-10-31

PDF PDF 2.19 MB
11683A Option H01 Operating & Service Manual
This Option H01 manual is a Special Supplement to 11683A Operating & Service Manual.

操作マニュアル 2017-09-08

PDF PDF 956 KB
N8480 Series Power Sensors Operating and Service Guide (Japanese)
This document consists of overview of N8480 Series power sensors. It describes the principle of operation, specifications, characteristic as well as the troubleshooting and repair of the N8480 Series power sensors.

操作マニュアル 2017-08-11

Eシリーズ・パワーセンサ操作/サービスガイド
1999年12月発行の操作/サービスガイドです。最新情報は英語マニュアルをご確認ください。

操作マニュアル 2017-08-01

478A Thermistor Mount Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 478A Thermistor Mount.

操作マニュアル 2015-08-12

PDF PDF 3.95 MB
E9320シリーズ操作/サービスガイド
2003年10月発行の操作/サービスガイドです。最新情報は英語マニュアルをご確認ください。

操作マニュアル 2014-08-01

U2000 Series USB Power Sensor Operating And Service Guide (Japanese)
U2000 Series USB Power Sensor Operating And Service Guide

操作マニュアル 2013-08-19

E4412A/E4413A 操作/サービス・ガイド
1998年7月発行の操作/サービスガイドです。最新情報は英語マニュアルをご確認ください。

操作マニュアル 2012-12-14

432A Power Meter Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 432A power meter.

操作マニュアル 2004-09-01

PDF PDF 9.55 MB
84812A/84813A/84814A/4815A Peak Power Sensor Operating and Service Manual
Part number: 5960-7081 (December 1993). The 84812A, 84813A, 84814A and 84815A are discontinued products. This manual is provided for information only.

操作マニュアル 1993-12-01

PDF PDF 948 KB
84811A Peak Power Sensor Operating and Service Manual

操作マニュアル 1993-02-01

PDF PDF 871 KB
8991A ピーク・パワー・アナライザ
8991A ピーク・パワー・アナライザ

操作マニュアル 1993-01-01

8477A Calibrator Operating and Service Manual

操作マニュアル 1991-04-01

PDF PDF 3.31 MB
436A Power Meter Operating and Service Manual
This document references a discontinued or obsolete product and is for information only.

操作マニュアル 1988-12-01

PDF PDF 4.89 MB
438A Power Meter Operating and Service Manual
This document references a discontinued or obsolete product and is for information only.

操作マニュアル 1986-04-01

PDF PDF 12.05 MB
711A Power Supply Operating and Service Manual
Part Number: 00711-90001 (Jul65). This service manual is provided for information only. The 711A is no longer sold by Keysight.

操作マニュアル 1965-07-01

PDF PDF 4.47 MB