検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・メータとパワー・センサ

Keysightのパワー・メータは種々のタイプのセンサ (CW、アベレージ、ピークとアベレージ) と使用することができ、複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定することができます。アプリケーションには基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストがあります。

適切なパワー・メータおよびパワー・センサの選択方法の詳細について:「パワー・メータおよびパワー・センサのセレクション・ガイド」

Keysight Technologies F and S Award Logo

Microwaves&RF誌の読者は、最近Keysight Technologiesを2013年の‘Best Supplier Social Media’賞に選定しました。この賞は、その年にエンジニアが必要としている重要な情報を提供した業界の企業を表彰するものです。

製品の比較/一覧 (44)

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-21 / 21

並べ替え
7 Practices to Prevent Damaging Power Meter Power Sensors - Application Note
Mishandling of power meter power sensor will caused the malfunction of these instrument. Practices to protect power meter power sensor from faulty is to prolong the life span of these instruments.

アプリケーション・ノート 2019-02-13

PDF PDF 1.51 MB
Power Meters and Power Sensors - Brochure
This brochure covers features, applications, specifications and selection guide for Keysight's power measurement solutions.

ブローシャ 2018-12-18

PDF PDF 9.82 MB
N432A Thermistor Power Meter Service Guide
This manual provides the information on performing general service and maintenance for the N432A.

サービス・マニュアル 2018-11-12

PDF PDF 5.28 MB
1mW 50 MHz Power Reference Measurement with the N432A Thermistor Power Meter - Application Note
Explains the application procedure on how to use the N432A with the thermistor mount to measure the power reference of power meters.

アプリケーション・ノート 2018-02-22

PDF PDF 1.66 MB
N432A Thermistor Power Meter Programming Guide
This programming guide provides programming examples that help you to program the N432A.

プログラミング&構文ガイド 2018-01-02

PDF PDF 4.54 MB
N432A Thermistor Power Meter - Data Sheet
Keysight's only power meter that supports thermistor mount with useful enhancements for metrology and calibration lab environments.

データシート 2017-12-01

PDF PDF 1.70 MB
Practices to Optimize Power Meter/Sensor Speed for Shorter Test Time - Application Note
This application note describes some useful tips on how to effectively minimize test times while obtaining power measurements.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 879 KB
N432A Thermistor Power Meter User’s Guide (Japanese)
This User's Guide contains operating information, characteristics and specifications of the features and functions offered by N432AThermistor Power Meter.

ユーザ・マニュアル 2017-11-01

Why Migrate from Keysight 432A/B to Keysight N432A Thermistor Power Meter? - Migration Guide
This documents describe how to migrate from HP 432A/B to N432A Thermistor Power Meter.

アプリケーション・ノート 2017-07-28

PDF PDF 3.36 MB
N432A Thermistor Power Meter 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the N432A Thermistor Power Meter.

技術概要 2017-04-18

PDF PDF 530 KB
パワー・メータ/パワー・センサの損傷を防ぐための7つの方法
このプロダクト・ノートでは、パワー・センサを良好な状態に維持するための7つの方法について紹介しています。

技術概要 2015-10-21

Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

N432A Thermistor Power Meter 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N432A Thermistor Power Meter.

技術概要 2015-02-16

ZIP ZIP 13.80 MB
Keysight Technologies パワー・メータ/センサ
最新のRF/マイクロ波測定用パワー・メータ/センサのご紹介

セレクション・ガイド 2014-11-25

N432A Thermistor Power Meter Installation Guide (Japanese)
This guide provides you the information on how to install the N432A thermistor power meter.

インストール・マニュアル 2014-11-01

Tips for Querying CW and Average Power Without Compromising Measurement Accuracy - Application Brief
This application brief demonstrates the capabilities Keysight power meters and power sensors have for measuring CW and average power signals.

アプリケーション・ノート 2013-07-02

PDF PDF 562 KB
N432A Thermistor Power Meter - Product Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for N432A Thermistor Power Meter

プロモーション資料 2013-05-29

PDF PDF 1.37 MB
N432A Measurement Uncertainty Calculator
Measurement Uncertainty Calculator for the N432A Thermistor Power Meter.

解析ツール 2012-03-01

XLS XLS 137 KB
N432A Thermistor Power Meter Technical Overview
This technical overview describes what is DC Self-Balancing Bridge. It also provides the Application Example and Thermistor Mount Power Sensors Compatibility for the N432A Thermistor Power Meter.

技術概要 2010-07-31

PDF PDF 990 KB
Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements
お客様が利用しやすいように、『Fundamentals of RF and Microwave Power Measurement』(アプリケーション・ノート64-1: カタログ番号5965-6330E)を改訂し、4つの技術テーマ別に分けました。各テーマに関する以下の要約をご覧ください。

アプリケーション・ノート 2003-09-16

正しいパワー・メータ、パワー・センサの選び方
各種アプリケーションに関する考慮事項とKeysight が提供する最新のパワー・メータ/センサ・テクノロジーを紹介します。

アプリケーション・ノート 2000-11-01