検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・メータとパワー・センサ

Keysightのパワー・メータは種々のタイプのセンサ (CW、アベレージ、ピークとアベレージ) と使用することができ、複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定することができます。アプリケーションには基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストがあります。

適切なパワー・メータおよびパワー・センサの選択方法の詳細について:「パワー・メータおよびパワー・センサのセレクション・ガイド」

Keysight Technologies F and S Award Logo

Microwaves&RF誌の読者は、最近Keysight Technologiesを2013年の‘Best Supplier Social Media’賞に選定しました。この賞は、その年にエンジニアが必要としている重要な情報を提供した業界の企業を表彰するものです。

製品の比較/一覧 (44)

226-250 / 441

並べ替え
N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz.

技術概要 2015-01-20

ZIP ZIP 692 KB
N8486AQ Thermocouple Power Sensors 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N8486AQ Thermocouple Power Sensors.

技術概要 2015-01-20

ZIP ZIP 342 KB
N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz.

技術概要 2015-01-20

ZIP ZIP 678 KB
N8487A Thermocouple Power Sensors 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N8487A Thermocouple Power Sensors.

技術概要 2015-01-20

ZIP ZIP 196 KB
N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz.

技術概要 2015-01-20

ZIP ZIP 692 KB
N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz.

技術概要 2015-01-20

PDF PDF 90 KB
N8486AQ Thermocouple Power Sensors 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the N8486AQ Thermocouple Power Sensors.

技術概要 2015-01-20

PDF PDF 67 KB
N8487A Thermocouple Power Sensors 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the N8487A Thermocouple Power Sensors.

技術概要 2015-01-20

PDF PDF 43 KB
E1416A VXI Power Meter 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the E1416A VXI Power Meter.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 45 KB
8482H Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the 8482H ower Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 45 KB
E1416A VXI Power Meter 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the E1416A VXI Power Meter.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 133 KB
8482H Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 8482H Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 183 KB
8485D Diode Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 8485D Diode Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 116 KB
E4412A Wide Dynamic Range Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the E4412A Wide Dynamic Range Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 46 KB
8483A Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the 8483A Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 43 KB
8487A Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the 8487A Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 37 KB
8482A Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 8482A Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 263 KB
E9301B E-Series Average Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the E9301B E-Series Average Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 70 KB
E4412A Wide Dynamic Range Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the E4412A Wide Dynamic Range Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 218 KB
8487D Diode Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the 8487D Diode Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 37 KB
8483A Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 8483A Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 263 KB
E9300B E-Series Average Power Sensor3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the E9300B E-Series Average Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 661 KB
11708A 30 dB Attenuator Pad (at 50 MHz) 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the11708A 30 dB Attenuator Pad (at 50 MHz).

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 65 KB
8482B High-Power Sensor 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 8482B High-Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

ZIP ZIP 650 KB
8485D Diode Power Sensor 2D Drawing, PDF Format
This is a PDF format 2D Drawing of the 8485D Diode Power Sensor.

技術概要 2015-01-19

PDF PDF 41 KB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ