検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・メータとパワー・センサ

Keysightのパワー・メータは種々のタイプのセンサ (CW、アベレージ、ピークとアベレージ) と使用することができ、複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定することができます。アプリケーションには基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストがあります。

適切なパワー・メータおよびパワー・センサの選択方法の詳細について:「パワー・メータおよびパワー・センサのセレクション・ガイド」

Keysight Technologies F and S Award Logo

Microwaves&RF誌の読者は、最近Keysight Technologiesを2013年の‘Best Supplier Social Media’賞に選定しました。この賞は、その年にエンジニアが必要としている重要な情報を提供した業界の企業を表彰するものです。

製品の比較/一覧 (55)

  • 導波管パワー・センサー 導波管パワー・センサー (3) 

    導波管パワー・センサー

    KeysightのEバンド、Vバンド、Wバンド導波管パワー・センサー・モデル

  • USB/LANパワー・センサ USB/LANパワー・センサ (43) 

    USB/LANパワー・センサ

    キーサイトのUSB/LANパワーセンサは、小型で持ち運び可能で、パワーメータのピーク/平均パワーの測定機能を備えています。

  • P シリーズ・パワー・メータ P シリーズ・パワー・メータ (3) 

    P シリーズ・パワー・メータ

    Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。

  • EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ (4) 

    EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ

    • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
    • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

  • 432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント 432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント (1) 

    432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント

    N432Aサーミスタ・パワー・メータは、自動自己平衡型パワー・メータで、温度補償型サーミスタ・マウント・センサと組み合わせて使用します。N432Aは、以前の432Aアナログ・パワー・メータの後継製品で、性能と機能が向上しています。

  • V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ (1) 

    V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ

    V3500AハンドヘルドRFパワー・メータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。

  • パワー・センサ パワー・センサ 

    パワー・センサ

    • パワーセンサ 
    • N8480シリーズ熱電対パワーセンサ 
    • Eシリーズ ピーク/アベレージ・パワーセンサ
    • Pシリーズ広帯域パワーセンサ 
    • Eバンド/Vバンド/Wバンド導波管パワーセンサ

  • パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ 

    パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ

    レンジ・キャリブレータは、11683Aと8477Aの2種類のモデルがあります。センサ・ケーブルには、11730A-F 1.5 m~61 m 、E9288A-C 1.5 m~10 m、N1917A-C、U2031A-Cの4種類があります。

パワー・メータ&パワー・センサ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した パワー・メータ、パワー・センサ の製品情報です。