パワー・メータとパワー・センサ
Keysightのパワー・メータは種々のタイプのセンサ (CW、アベレージ、ピークとアベレージ) と使用することができ、複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定することができます。アプリケーションには基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストがあります。
適切なパワー・メータおよびパワー・センサの選択方法の詳細について:「パワー・メータおよびパワー・センサのセレクション・ガイド」
Microwaves&RF誌の読者は、最近Keysight Technologiesを2013年の‘Best Supplier Social Media’賞に選定しました。この賞は、その年にエンジニアが必要としている重要な情報を提供した業界の企業を表彰するものです。
-
V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ (1)
V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ
V3500AハンドヘルドRFパワー・メータは、小形軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。
-
パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ
パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ
レンジ・キャリブレータは、11683Aと8477Aの2種類のモデルがあります。センサ・ケーブルには、11730A-F 1.5 m~61 m 、E9288A-C 1.5 m~10 m、N1917A-C、U2031A-Cの4種類があります。
パワー・メータ&パワー・センサ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した パワー・メータ、パワー・センサ の製品情報です。