検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・ディバイダ & スプリッタ

キーサイトのディバイダとスプリッタは様々なアプリケーションで使われています。伝送測定、パワー結合、電力比測定、パワー・スプリット、等の挿入損失が少なく、アイソレーションが高いアプリケーションに最適です。

製品の比較/一覧 (10)

製品の検索

  • 11667A パワー・スプリッタ DC - 18GHz 11667A パワー・スプリッタ DC - 18GHz (1) 

    11667A パワー・スプリッタ DC - 18GHz

    Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザを使った広帯域比測定を行う場合、このKeysight 11667Aパワー・スプリッタの使用をお勧めします。

  • 11667B パワー・スプリッタ DC - 26.5GHz 11667B パワー・スプリッタ DC - 26.5GHz (1) 

    11667B パワー・スプリッタ DC - 26.5GHz

    Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザを使った広帯域比測定を行う場合、Keysight 11667Bパワー・スプリッタの使用を推奨します。この2抵抗型のパワー・スプリッタにより、信号源のレベリングや比測定アプリケーショ...

  • 11667C パワー・スプリッタ DC - 50GHz 11667C パワー・スプリッタ DC - 50GHz (1) 

    11667C パワー・スプリッタ DC - 50GHz

    Keysight 11667Cパワー・スプリッタは、8757スカラ・ネットワーク・アナライザで広帯域の比測定を実行する際に使用が推奨され...

  • 11667L DC~2 GHzパワー・スプリッタ(BNCコネクタを装備) 11667L DC~2 GHzパワー・スプリッタ(BNCコネクタを装備) (1) 

    11667L DC~2 GHzパワー・スプリッタ(BNCコネクタを装備)

    11667Lは50 Ωの2抵抗型のパワー・スプリッタであり、BNCコネクタを備えています。

  • 11636A パワー・ディバイダ、DC - 18GHz 11636A パワー・ディバイダ、DC - 18GHz (1) 

    11636A パワー・ディバイダ、DC - 18GHz

    Keysight 11636Aは、直接電力分割アプリケーションに適したDC - 18GHzのパワー・ディバイダです。3つのポートの優れたインピ...

  • 11636B パワー・ディバイダ、DC - 26.5GHz 11636B パワー・ディバイダ、DC - 26.5GHz (1) 

    11636B パワー・ディバイダ、DC - 26.5GHz

    Keysight 11636Bは、直接電力分割アプリケーションに適したDC - 26.5GHzのパワー・ディバイダです。3つのポートの優れたインピ...

  • 11636C パワー・ディバイダ、DC~50 GHz 11636C パワー・ディバイダ、DC~50 GHz (1) 

    11636C パワー・ディバイダ、DC~50 GHz

    Keysight 11636Cは、DC~50 GHzのパワー・ディバイダであり、きわめて正確にパワーを分割/結合できます。

  • 87302C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、0.5GHz - 26.5GHz 87302C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、0.5GHz - 26.5GHz (1) 

    87302C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、0.5GHz - 26.5GHz

    Keysight 87302Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小の挿入損失と大きなポート間アイソレーションを必要とするパワー・スプリッタ用の...

  • 87303C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1 GHz - 26.5 GHz 87303C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1 GHz - 26.5 GHz (1) 

    87303C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1 GHz - 26.5 GHz

    Keysight 87303Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、挿入損失を小さくし、ポート間のアイソレーションを高くする必要のあるパワー分割アプリケーションに最適です。

  • 87304C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、2GHz - 26.5GHz 87304C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、2GHz - 26.5GHz (1) 

    87304C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、2GHz - 26.5GHz

    Keysight 87304Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小の挿入損失と大きなポート間アイソレーションを必要とする...