検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

位相雑音測定システム

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

4 / 4 製品

並べ替え
製品 測定機能 周波数レンジ オフセット周波数レンジ 位相雑音感度 基準信号源 発振器評価用DC電源 トランジェント/RFトランジェント測定 追加情報
N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

Absolute or residual phase noise, AM noise, CW or pulsed carrier, low-level spurious signals. Single or dual-channel configurations available. 50 kHz to 3.0, 26.5 or 40 GHz, or to 110 GHz with external mixers 0.01 Hz to 160 MHz. Wider offsets available using an external signal analyzer -200 dBc/Hz (with +23 dBm input signal) Requires one or two external reference sources, depending on configuration (i.e., single- or dual- channel) No No Flexible configuration and instrumentation
E5505A 位相雑音測定ソリューション、50 kHz~110 GHz E5505A 位相雑音測定ソリューション、50 kHz~110 GHz 絶対/残留位相雑音、AM雑音CW/パルスド・キャリア、低レベル・スプリアス信号 50 kHz ~ 110 GHz 0.01 Hz~2 MHzまたは0.01 Hz~100 MHz -180 dBc/Hz 外部信号源が必要 なし なし 柔軟な構成と計測
E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz) E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz) 位相雑音、周波数、パワー、DC電流、過渡信号、スペクトラム・モニタ、AM雑音、ベースバンド雑音 10 MHz ~ 7, 26.5, or 110 GHz 1 Hz~100 MHz 10 Hz~100 MHz(オプション011) 内蔵 あり: -15~+35 V(V tuneの場合) • 0~16 V(Vccの場合) あり(周波数/位相/パワー対時間) 簡単な1ステップ測定 • きわめて高速な測定
E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a