検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

位相雑音測定システム

Keysightは、さまざまな位相雑音測定専用ソリューションを提供しています。これらの画期的なソリューションは、低位相雑音およびRFデザイン測定におけるKeysightの30年間の実績がベースになっています。可能な限り正確な位相雑音データを提供し、将来的にもお客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

最新情報: E5052Bシグナル・ソース・アナライザ

ご覧ください! シグナル・ソース・アナライザ製品の概要とアプリケーション例がオンラインでご覧になれます: SSAビデオ・デモ

SSAのメインテナンス: SSAサービス&サポート・ホーム・ページ

製品の比較/一覧 (4)

  • N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz (1) 

    N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz

    • Measure phase noise at the limits of the laws of physics using best-in-class sensitivity
    • Flexible architecture lets you integrate exceptional reference sources—yours or ours—and confidently solve specific challenges faster

  • E5505A 位相雑音測定ソリューション、50 kHz~110 GHz E5505A 位相雑音測定ソリューション、50 kHz~110 GHz (1) 

    E5505A 位相雑音測定ソリューション、50 kHz~110 GHz

    Keysight E5500シリーズ位相雑音測定ソリューションは、1ポートVCO、DRO、水晶発振器、シンセサイザなど測定に適したソリューションです。

  • E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz) E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz) (1) 

    E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz)

    E5052Bは、DC電源を内蔵したPLL/VCO用のワンボックス・ソリューションです。

  • E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz (1) 

    E5053A マイクロ波ダウンコンバータ 3 GHz to 26.5 GHz, 110 GHz

    Keysight E5053Aマイクロ波ダウンコンバータは、E5052A信号源アナライザ(SSA)とともに使用します。

関連する業種&テクノロジー