検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

キーサイトのアクセサリにより、キーサイトのネットワーク・アナライザを使用した完全なソリューションを実現できます。

  • メカニカル・ベリフィケーション・キット メカニカル・ベリフィケーション・キット 

    メカニカル・ベリフィケーション・キット

    • 校正のインテグリティを確認するためのシンプルなデバイスのフルセットを提供します 
    • 測定のトレーサビリティを実現するトレーサブルデータ付きのパッシブコンポーネントが付属します 
    • VNAのPNA/PNA-Xシリーズで内蔵のシステム検証プログラムを使用できます

  • メカニカル/電子校正キット メカニカル/電子校正キット 

    メカニカル/電子校正キット

    • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
    • 1回の接続で簡単に操作できます 
    • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

  • マルチポート・テスト・ソリューション マルチポート・テスト・ソリューション 

    マルチポート・テスト・ソリューション

    キーサイトは、測定ニーズに適合するさまざまなマルチポート・テスト・セットを提供しています。マルチポート・テスト・セットは、複数の信号経路を持つデバイスのテスト時間を大幅に短縮します。

  • プローブ・アクセサリ プローブ・アクセサリ 

    プローブ・アクセサリ

    これらのプローブとアクセサリ類はネットワーク/スペクトラムアナライザで使用する事が出来ます。

  • テスト・ポート・ケーブル/アダプタ テスト・ポート・ケーブル/アダプタ 

    テスト・ポート・ケーブル/アダプタ

    テスト・ポート・ケーブル/アダプタは、ネットワーク・アナライザの使用時に必要となる接続が出来ます。

  • ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム 

    ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム

    • PNA N5250C/PNA-X N5247Aベースのシステム
    • 10 MHz~110 GHz以上
    • 導波管および同軸ソリューション

  • アンテナ・テスト・システム アンテナ・テスト・システム 

    アンテナ・テスト・システム

    • N5264A PNA-Xレシーバ/システム・コンポーネント
    • 近傍界測定、遠方界測定、RCS測定

  • CalPod校正リフレッシュ・モジュール CalPod校正リフレッシュ・モジュール 

    CalPod校正リフレッシュ・モジュール

    • PNAベクトル・ネットワーク・アナライザ向けのin-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しや校正標準の接続が不要
    • 恒温槽や熱真空槽での使用に最適
       

  • N1966A パルスI/Oアダプタ N1966A パルスI/Oアダプタ 

    N1966A パルスI/Oアダプタ

    • パルスI/Oコネクタと外部パルス・ジェネレータや外部パルス・モジュレータの同軸入/出力との間を接続するためのアダプタ

  • N1967A PNA/PNA-Xテスト・ポート・クランプ N1967A PNA/PNA-Xテスト・ポート・クランプ 

    N1967A PNA/PNA-Xテスト・ポート・クランプ

    • テスト・ポート・クランプ
    • PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ用

  • N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット 

    N5292A PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザ・シリーズ、2/4ポート用のミリ波テストセット

    • 2ポートまたは4ポート 
    • 26.5 GHz以上のPNA/PNA-Xシリーズ Bモデルとの接続をサポート 
    • 専用のインタフェースコネクタとケーブルにより、正確で安定した測定を実現 
    • 既存のOML/VDI社の周波数エクステンダーモジュールで動作
       

  • N5293AX01 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー,1.2mケーブル N5293AX01 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー,1.2mケーブル 

    N5293AX01 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー,1.2mケーブル

    • 10 MHz~110 GHzをカバーする小型の周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5293AX02 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス N5293AX02 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス 

    N5293AX02 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス

    • 小型の周波数エクステンダーモジュール、10 MHz~110 GHzをカバー
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル 

    N5293AX03 900 Hz~110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~110 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5293AX51 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル N5293AX51 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル 

    N5293AX51 10MHz - 110 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル

    • 10 MHz~110 GHzをカバーする小型の周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N5293AX52 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス N5293AX52 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス 

    N5293AX52 110 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス

    • 小型の周波数エクステンダーモジュール、10 MHz~110 GHzをカバー
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N5293AX53 900Hz - 110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル N5293AX53 900Hz - 110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル 

    N5293AX53 900Hz - 110 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~110 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N5295AX01 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.2mケーブル N5295AX01 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.2mケーブル 

    N5295AX01 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.2mケーブル

    • 10 MHz~120 GHzをカバーする小型の周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5295AX02 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス N5295AX02 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス 

    N5295AX02 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス

    • 小型の周波数エクステンダーモジュール、10 MHz~120 GHzをカバー
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル 

    N5295AX03 900 Hz~120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.2mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~120 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール 
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単 
    • 1 mmコネクタと長さ1.2 mのケーブル

  • N5295AX51 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル N5295AX51 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル 

    N5295AX51 10MHz - 120 GHz周波数エクステンダー, 1.8mケーブル

    • 10 MHz~120 GHzをカバーする小型の周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N5295AX52 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス N5295AX52 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス 

    N5295AX52 120 GHz周波数エクステンダー、パルスドDCバイアス

    • 小型の周波数エクステンダーモジュール、10 MHz~120 GHzをカバー
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N5295AX53 900Hz - 120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル N5295AX53 900Hz - 120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル 

    N5295AX53 900Hz - 120 GHz周波数エクステンダー, Bias-T内蔵、1.8mケーブル

    • バイアスティーにより、900 Hz~120 GHzをカバーする小型サイズの周波数エクステンダーモジュール
    • ウエハー・プロービング・システムへの取り付けが簡単
    • 1 mmコネクタと長さ1.8 mのケーブル

  • N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ 

    N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ

    • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
    • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ

  • N9910X-701 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、18 GHz、約1 m N9910X-701 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、18 GHz、約1 m 

    N9910X-701 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、18 GHz、約1 m

    • 位相安定ケーブル、18 GHz
    • N型(オス)-N型(オス)
    • 1 m
       

  • N9910X-708 位相安定ケーブル、3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、26.5 GHz、1 m N9910X-708 位相安定ケーブル、3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、26.5 GHz、1 m 

    N9910X-708 位相安定ケーブル、3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、26.5 GHz、1 m

    • 位相安定ケーブル、26.5 GHz
    • 3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)
    • 1 m
       

  • N9910X-810 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約1.5 m N9910X-810 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約1.5 m 

    N9910X-810 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約1.5 m

    • 位相安定ケーブル、8 GHz
    • N型(オス)-N型(オス)
    • 1.5 m
       

  • N9910X-812 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約3.6 m N9910X-812 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約3.6 m 

    N9910X-812 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約3.6 m

    • 位相安定ケーブル、8 GHz
    • N型(オス)-N型(オス)
    • 3.6 m
       

  • N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント 

    N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント

    • WR-137、WR-90、WR-62、WR-42の導波管コンポーネント
    • 同軸アダプタ対応の導波管
    • 終端(ロード)、ショート、1/4波長オフセット・パーツ
    • メートル単位とインペリアル単位(帝国単位)のフランジのサイズが利用可能
       

  • Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル 

    Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル

    • ケーブルアセンブリ – RF、LOジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、トリガジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、基準ジャンパー