検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N3300A DC電子負荷メインフレーム・シリーズ

Keysight N3300AシリーズのDC電子負荷は、高速かつ高確度を特長とし、DC電源の量産環境において製造スループットを向上させるのに最適です。このシリーズは、フル・ラック幅 (最大1800W) のメインフレームとハーフ・ラック幅 (最大600W) のメインフレーム、および電子負荷モジュール6個で構成されます。モジュールにより電圧、電流、電力の定格が異なります。すべてのモジュールに、テスト・システム構成のための新しいDCコネクタが用意されています。

製品の比較/一覧 (7)

  • N3302A 150W電子負荷モジュール N3302A 150W電子負荷モジュール (1) 

    N3302A 150W電子負荷モジュール

    Keysight N3302A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール (1) 

    N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール

    Keysight N3303A電子負荷・モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用されます。

  • N3304A 300W電子負荷モジュール N3304A 300W電子負荷モジュール (1) 

    N3304A 300W電子負荷モジュール

    Keysight N3304Aは、300 W(0~60 A、0~60 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション (1) 

    N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション

    Keysight N3304A-J01は、N3304Aモジュールのスペシャル・オーダ・オプションです。300 W(0~60 A、0~80 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3305A 500W電子負荷モジュール N3305A 500W電子負荷モジュール (1) 

    N3305A 500W電子負荷モジュール

    Keysight N3305A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレームで使用します。

  • N3306A 600W電子負荷モジュール N3306A 600W電子負荷モジュール (1) 

    N3306A 600W電子負荷モジュール

    Keysight N3306A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • N3307A 250 W電子負荷モジュール N3307A 250 W電子負荷モジュール (1) 

    N3307A 250 W電子負荷モジュール

    Keysight N3307A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aメインフレームで使用します。メインフレーム外部で使用すること...